Economia de

Aplicação

O Mundo Conectado pelos Satélites

Possibilitando que a próxima geração de constelações de satélites lance uma nova e ousada era de soluções espaciais econômicas e a conectividade global.

Otimize a Qualidade e o Custo com Componentes para Satélites Prontos para o Uso

Vastas constelações de satélites de Órbita Terrestre Baixa (LEO) agora orbitam nossa atmosfera, revolucionando as comunicações de voz e dados globalmente. No domínio do espaço, a TE Connectivity lidera o setor alinhando confiabilidade, desempenho, custo e tempo com soluções comerciais robustas prontas para uso e qualificadas para o espaço.

 

Não são necessários enormes gastos para investir no espaço. O espaço pode ser uma fronteira empolgante no objetivo de conectar a humanidade, mas também é um mercado de negócios emergente. As soluções prontas para o uso do portfólio de produtos da TE atingem o equilíbrio perfeito entre custo-benefício e desempenho para altas taxas de dados, levando ao sucesso nos negócios do espaço sem sobrecarregar o orçamento.

Designs Espaciais Militares para Sistemas C5ISR de Próxima Geração

Quando o campo de batalha no solo depende de inteligência obtida por meio de satélites, escolha a TE. Nosso amplo portfólio de soluções de conectividade qualificadas e compatíveis com o espaço fortalece as missões militares modernas. As soluções inside-the-box e box-to-box são leves, de alta largura de banda e construídas para alto desempenho em sistemas de satélites LEO e de Órbita Equatorial Geossíncrona (GEO). 

 

Os conjuntos C5ISR espaciais oferecem tanto conectividade de dados  quanto de energia por meio de soluções reforçadas em conectores, fiação e cabeamento, chicotes elétricos, relés, contatos, dispositivos para distribuição de energia e sensores. Os produtos da TE são compatíveis com os conectores de ponta SpaceVPX (VITA 78), reconhecidos globalmente e baseados nos padrões VITA 46 VPX.

Produtos para Satélites: Soluções Comerciais e Militares

Os produtos da TE se estabeleceram como soluções robustas, duráveis e confiáveis no ambiente implacável do espaço. Seja para interconexões, fiação, fibra óptica, materiais para chicotes elétricos ou produtos de identificação, nosso portfólio oferece soluções prontas para o uso, escaláveis e de baixo custo para habilitar a tecnologia de subsistemas de satélites.

Sucesso do Cliente com Produtos para Satélites

“Ao reforçar o nosso conector STRADA Whisper, transformando-o de uma solução de consumo para uma que atende aos requisitos de satélites, conseguimos cumprir a demanda por uma transferência confiável de dados em alta velocidade por um preço excelente.”
- Everett Pitts, gerente de conta da TE que opera no domínio espacial

Portfólio de Subsistemas de Satélites LEO e GEO

Descubra os componentes dos subsistemas que permitem que os satélites da Órbita Terrestre Baixa pairem a menos de 1.000 quilômetros acima de nós e que os satélites da Órbita Equatorial Geossíncrona fiquem situados a 36.000 quilômetros.
Subsistemas de Satélites LEO e GEO

Brochuras de Soluções de Satélite

Tendências e Insights em Design de Satélites

Perguntas Frequentes (FAQs)

1

Quais tipos de soluções de conectividade são comumente usados nas aplicações espaciais?

Soluções de conectividade comumente utilizadas no espaço incluem conectores, sistemas de fiação e cabeamento, chicotes elétricos, relés, contatos e sensores de alto desempenho. Esses componentes são projetados especificamente para atender às rigorosas demandas das missões espaciais.

2

Qual é a função das aplicações C4ISR nas missões espaciais e como elas dependem de soluções de conectividade?

Os sistemas ou aplicações C4ISR são essenciais para as missões espaciais, pois fornecem recursos essenciais de comunicação e processamento de dados. Soluções de conectividade permitem que esses conjuntos funcionem efetivamente ao garantir conexões confiáveis de dados e energia.

3

Quais são algumas das principais considerações para a escolha de soluções de conectividade espacial?

Ao selecionar soluções de conectividade espacial, é preciso levar em consideração fatores essenciais como tolerância à radiação, restrições de peso, requisitos de largura de banda e compatibilidade com padrões espaciais (por exemplo, VITA 78 SpaceVPX). Além disso, a confiabilidade e a durabilidade no ambiente adverso do espaço são primordiais.

4

Existem padrões e protocolos específicos para aplicações espaciais militares?

Sim, existem padrões como o VITA 78 Space VPX, MIL-STD-1540 e MIL-STD-1553 que determinam o design e o desempenho dos componentes de conectividade espacial. São padrões que garantem a interoperabilidade e a qualidade dos sistemas espaciais.

Siga os Especialistas em Soluções para Satélites

Whitepapers

Webinar sob demanda

Entre em contato conosco

Encontre as soluções de conectividade certas e suporte para projetos de satélite.