![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/in_ac_cpc hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Solução robusta, confiável e econômica
Os conjuntos de cabos CPC oferecem uma solução confiável e rápida com recurso de chaveamento. Nossa seleção de conjuntos de cabos de conector circular é disponibilizada em soluções personalizadas e robustas para uma ampla gama de aplicações, como em máquinas industriais, iluminação, instrumentação, robótica e muitas outras.
Uma solução robusta e confiável. Os conjuntos de cabos/conectores circulares plásticos (CPC) oferecem uma solução personalizada, robusta e confiável, adequada para uma ampla gama de aplicações. A configuração circular do conector permite que os projetistas façam um uso eficiente dos imóveis, e as opções de montagem incluem a montagem em painel, suspensão livre e fio a placa. Os receptáculos e alojamentos de plugues aceitam contatos de sinal do Tipo III+ ou Tamanho 20, contatos de alimentação do Tipo XII ou contatos AMP POWERBAND (tamanho 8). Os alojamentos estão à disposição em seis séries projetadas para lidar com o sinal padrão e de alta densidade, energia com corrente de até 50 A por contato e combinações de sinal e energia no mesmo alojamento. A vedação atendendo ao padrão IP67 é oferecida em várias configurações. A linha CPC inclui acessórios para completar o processo de montagem de cabos ou do painel, como grampos e proteções de cabo, plugues de chaveamento e tampas de vedação. CPC é Comprovado pelo UL (Arquivo Nº. E28476) e CSA (Arquivo Nº. LR 7189).
IP67
Nível de proteção
UL
Comprovado pelo
CSA
Certificado pela
Recursos
- Conectores circulares leves, totalmente plásticos e de conchas metálicas
- Recurso de conexão/desconexão rápida com assistência de rosca e acoplamento positivo de retenção
- Disponível em montagem em painel e configurações de suspensão livre
- Alojamentos construídos a partir de material termoplástico de classificação UL 94V-0
Aplicações
- Máquinas industriais
- Instrumentação
- Automação de fábrica
- Robótica
- Equipamentos de soldagem
- Iluminação
- Segurança