Altamente flexível, baixo custo de aplicação
Os jumpers Flexstrip fornecem conexão BTB de condutores múltiplos como uma alternativa à fiação convencional ponto a ponto.
Conexão altamente flexível, confiável e com baixos custos de aplicação. Flexstrip é uma solução opcional para uma variedade diversificada de aplicações que requerem uma interconexão confiável de alto desempenho. A linha Flexstrip oferece uma ampla gama de jumpers placa a placa que podem ser repetidamente dobrados sem apresentar falhas. Versátil em várias aplicações e, devido ao seu design, possibilita várias personalizações.
Recursos
Flexível, isolado
- Versátil e altamente flexível
- Menor custo de instalação, pois não há necessidade de crimpagem e cortes
- Solda direta na PCB
- O design indo do circular ao plano proporciona resistência à vibração e vida útil confiáveis
- Construção em uma peça de cobre
- O enrolamento plano dos condutores de cobre permite alta flexibilidade de longo prazo
- Banhado a estanho
- 4 materiais de isolamento
- 9 passos de condutor
Aplicações
- Máquinas industriais
- Computadores
- Terminais portáteis
- Leitores de código de barras
- Impressoras
- Elevadores
- Medidores de água e gás
- Dispositivos do consumidor
- Eletrodomésticos
- Automotiva
- Carregadores de bateria