Habilitar conteúdo de mídia de alta definição
Nossos conectores de áudio/vídeo projetados para atender ao padrão DisplayPort. Esses novos produtos permitem que um conteúdo de mídia de alta definição seja exibido em computadores e componentes audiovisuais. Nossos conjuntos de cabos obtiveram a certificação completa conforme definida na versão 1.1a da especificação do DisplayPort, passando por uma bateria rigorosa de testes realizados por um centro de teste independente autorizado pela VESA. Esses conjuntos de cabos certificados se baseiam na transmissão consistente de dados digitais através de 1, 2 ou 4 linhas principais de link a uma taxa de bits reduzida de 1,62 Gbps por linha ou alta taxa de bits de 2,7 Gbps por linha. Isso produz vídeo de qualidade HD excelente para aplicações de computador e consumidor.
Recursos do produto
Conectores DisplayPort
- Para usos novos de telas
- Projetados para substituir a interface de conector DVI e VGA
- Conector externo menor e fácil de usar
- Oferece suporte a um clock integrado
- Melhor blindagem contra EMI
- Desempenho dimensionável em termos de resolução
- Apresenta maior profundidade de cor, resolução de tela e taxas de atualização
- O recurso de engate opcional impede que os cabos se desconectem
- Conformidade com RoHS
Selecione as aplicações
Conectores DisplayPort
- PCs
- Interconexões de tela externas
- Monitores de TV
- Painéis
- Decodificadores
- Projetores
- Leitores de DVD
- Consoles de jogos
- Dispositivos móveis
- Gravadores de vídeo pessoais
- Reprodutores de discos ópticos




Opções de produtos
Conectores, cabos, adaptadores e outros
-
Conjuntos de cabos de áudio/vídeo certificados para o padrão DisplayPort
Totalmente certificado; 2, 10 e 15 metros de comprimento; cabos de monitor de acionamento direto disponíveis
-
Adaptadores de cabo projetados para o padrão DisplayPort
Para usuários que requerem compatibilidade reversa do DisplayPort com os padrões DVI, HDMI e VGA
-
Conectores de interface de tela LCD coaxiais integrados (LCEDI)
Compatível com I-PEX CABLINE-VS; uso misto (micro coaxial/fio discreto); aplicações de LVDS e eDP