![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/in-ac-industrial-usb-product-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores USB industriais – O padrão de comunicação
Os conectores USB são conectores retangulares usados para comunicação e fonte de alimentação (interface) entre computadores, periféricos e outros computadores.
Mais confiável que o RJ45. A TE oferece uma ampla gama de conectores USB industriais. A série IP20 possui um mecanismo de bloqueio integrado com realimentação audível e tátil, criando uma excelente solução de interconexão para roteamento interno de cabos USB sem ter que se preocupar com a saída do plugue durante o trânsito e uso. Uma versão selada e altamente confiável (IP65/IP67) para ambientes robustos e adversos também está disponível.
460MB
Taxa de dados por segundo
40N
Força de retenção
IP67
Nível de proteção
Recursos
- USB 2.0 padrão, sistema de conexão USB tipo A e B
- Solução IP20 robusta e Selada IP67
- Mecanismo de bloqueio integrado fornece excelente força de bloqueio forte
- Bloqueio secundário com mola metálica realiza maior força de bloqueio
- Estilo de receptáculo de passagem disponível
- A função de bloqueio da baioneta audível fornece conexões confiáveis em ambientes adversos
- Compatível com receptáculos USB Tipo A existentes
- O receptáculo de anteparo é montado tanto fora quanto dentro do painel
- Cobertura protetora disponível para os receptáculos
Aplicações
- Indústria de automação de fábrica
- Impressoras industriais e equipamentos de diagnóstico
- Soluções de circuito impresso industrial, PLCs
- Sistemas industriais de rede de dados
- Armários e unidades de controle industrial
- Movimento e controle, inversores e robótica
- Sistemas Fieldbus
USB de tamanho completo
Ofertas de produtos
-
Receptáculos da Série A
Receptáculos da Série A de montagem em placa plana, de ângulo reto e vertical
-
Kit de plugues da Série A
Ângulo reto e kits de montagem em placa vertical
-
Receptáculos de bloqueio
Ângulo vertical e reto, receptáculos através de furos
-
Kits de plugue de engate
Ângulo reto e vertical, kits de plugues de montagem em placa
-
Receptáculos da Série B
Receptáculos de montagem em placa de ângulo reto e vertical