As crescentes necessidades de energia, dados e sinal estão colocando novas demandas nas soluções de automação atuais. Saiba mais sobre nossas soluções eletromecânicas e componentes de alta qualidade que podem ajudá-lo a aumentar a produtividade e a segurança.

Aplicação
Indústrias de alta velocidade exigem componentes de alta velocidade
De interfaces homem-máquina a controles distribuídos de fábrica, podemos ajudar você a aumentar a produtividade e a segurança no chão de fábrica e ao longo de toda a produção.
Automação de fábrica e inteligência robótica estão em movimento. Da internet na nuvem até informações passadas de máquina em máquina, a indústria de controles automatizados está se movendo mais rápido do que nunca e requer ethernet e detecção mais fortes. Aqui você encontrará soluções de conectividade para os seguintes sistemas de controle:
Os PLCs (Programmable Logic Controllers, controladores lógicos programáveis) se comunicam com outros níveis de controle, assumem funções de monitoramento e emissão de relatórios e identificam quaisquer erros de processo que ocorram na automação industrial. Como entidades inteligentes, assumem importantes funções de controle e, apesar dos requisitos colocados sobre eles crescendo o tempo todo, estão se tornando menores, mais rápidos e mais poderosos. Os PLC's sempre foram componentes fundamentais da automação de fábrica. Os PLCs de última geração integram funções como lógica, movimento, controle de segurança e gerenciamento de energia em uma única plataforma. Continuamos a desenvolver soluções de conectividade para os PLCs para atender aos crescentes requisitos de precisão e segurança do setor.
As Interfaces de Máquinas Humanas (HMIs) servem como interface entre o sistema operacional de uma planta de produção automatizada e um operador humano e, como tal, funcionam como um elemento central no sistema de produção global. É aqui que a produção e produtividade da planta são decididas. Portanto, um alto nível de facilidade de uso e grandes capacidades de processamento são essenciais. Opções de entrada rápidas e uniformes são tão importantes quanto a capacidade de retratar os dados de controle chave do processo em tempo real. As HMIs de última geração são baseadas no design funcional de smartphones e tablets. A combinação de tela sensível ao toque fácil de usar e equipamentos resistentes fornece a base para uma longa vida útil, mesmo em condições industriais. A interação da máquina humana é essencial para uma operação e controle eficazes da máquina no lado do usuário. Para a interação mais eficiente da máquina humana, fornecemos soluções completas para monitoramento fácil de usar, controle de alta velocidade e transferência e coleta eficiente de dados.
Controles Distribuídos: O sistema de E/S (ou E/S remota) fornece a conexão física entre dispositivos e PLCs e, portanto, permite um controle mais próximo no chão de fábrica. Os módulos de E/S estão crescendo em popularidade, pois fornecem reconfiguração flexível e rápida de redes de nível de sensor sem a necessidade de painéis e gabinetes.

Comunicação de entrada/saída
A realização da entrega essencial de dados, E/S e soluções de interconexão impulsionam a comunicação eficiente entre os dispositivos finais. Oferecemos soluções de interconexão robustas e classificadas em IP que suportam comunicação industrial confiável e ininterrupta, permitindo que sistemas de E/S controlem totalmente o chão de fábrica.

Conectores placa a placa
Oferecendo soluções de placa de circuito impresso finas, O portfólio de produtos fio a placa da TE traz níveis mais altos de transmissão de dados para controlar interfaces, soluções miniaturizadas para maior flexibilidade em seus PCB e proteção contra intrusão de poeira e água.

Conectores de fio a placa
Controles nos sistemas de automação precisam ser tão, se não mais confiáveis, que os próprios dispositivos e equipamentos automatizados. Com isso vêm fatores como durabilidade, largura de banda, requisitos de instalação e recursos de energia. Projetar para um sistema como IHMs ou PLCs requer uma análise detalhada desses requisitos, e os produtos de conector das séries mini de Interconexão AMPMODU e Dynamic da TE são exemplos de soluções que trazem maior flexibilidade e confiabilidade aos seus projetos.

Soluções de relé
Nossa oferta em geral e os relés de segurança positivamente guiados suportam a grande variedade de soluções para atender às suas necessidades de controles de automação. Não está encontrando a solução aqui? Confira nossa Ferramenta seletora de relés para obter a especificidade necessária.

Fiação Interna
Produtos da TE para oferta de fiação interna conectividade crítica, organização e confiabilidade onde você mais precisa. Explore e equipe os projetos com a linha de blocos terminais, soluções de identificação e etiquetagem e de terminal e emenda que possam dar suporte ao desempenho final.

Soluções adicionais para controles de automação