Desempenho Universal
Nosso conector USB 3.0 atende a todos os padrões do USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF). Ele suporta uma taxa de dados de cinco gigabits por segundo (Gbps) para sincronização rápida em movimento — um aumento de desempenho de 10x em relação ao USB 2.0. Também elimina a votação de dispositivos e reduz os requisitos de energia ativos e ociosos. De acordo com o USB-IF, órgão de padrões que controla a especificação USB, o conector USB é a forma mais popular de interconexão no mercado de eletrônicos de consumo atualmente, baseado em ampla proliferação, versatilidade e facilidade de uso. Esta interconexão encontrou claramente seu lugar na arena de circuito impresso e periféricos para circuito impresso e pode ser encontrado em quase todos os dispositivos de consumo produzidos na última década.
Recursos do produto
Conectores USB 3.0
- Permite a carga unitária de 150 mA (aumento de 50% da carga da unidade USB 2.0 minium)
- Oferece até 6 cargas unitárias (900 mA, um aumento de 80% em relação ao USB 2.0)
- Até 80% mais potência do que USB 2.0
- Minimiza o tempo de espera do usuário
- Retrocompatível
- Minimizar as variações do fator de forma do conector
- Aspectos de fácil utilização
- Eficiência energética otimizada
- Capacidade de plug-and-play
5
Taxa de dados em gigabits por segundo
10x
Aumento de desempenho em comparação a USB 2.0
70
Segundos para baixar um filme full HD
Selecione aplicações
Conectores USB 3.0
- Computadores desktop e laptop
- Câmeras
- Áudio digital
- Dispositivos de armazenamento de alto volume
- Scanners
- Portas de jogos
- Dispositivos GPS
- Leitores de MP3
- Equipamento A/V de alta definição
- Teclados, mouses, joysticks