Sistema de interconexão AMP+ HVA 280 de alta tensão, para aplicações de baixa a média corrente
Otimize suas opções. O sistema de interconexão de alta tensão e baixa corrente AMP+ HVA 280 da TE Connectivity (TE) oferece milhares de possibilidades de design, flexibilidade de roteamento e eficiência de fabricação.
2.8mm
MCP de 2,8 mm, terminais MQS 064
850V
Tensão nominal: até 600 V, fio blindado individualmente. Até 850 V, fio multicondutor
40A
Corrente nominal de até 40 A* a 85 °C
Design exclusivo melhora a fabricação e acondicionamento. O sistema de interconexão de alta tensão AMP+ HVA 280 da TE inclui plugues e blocos à prova de dedos, seguros para toque, de duas ou três posições e baixa a média corrente, projetados para excelente flexibilidade em aplicações de dispositivos veiculares híbridos e elétricos. O sistema de conectores oferece várias opções de engate e um HVIL interno integrado, permitindo a otimização do tamanho do pacote e flexibilidade de roteamento.
Além disso, a família de produtos HVA 280 inclui um design discreto de bloco exclusivo do setor, que melhora a eficiência de acondicionamento e fabricação com um engate flutuante de dois estágios que cria segurança no sistema. A família HVA 280 oferece mais de 3.000 opções de combinação, fornecendo soluções para uma grande variedade de aplicações de dispositivos e chicotes de fios, como baterias, conversores CC/CC, carregadores de bordo, aquecedores elétricos e distribuição de energia de alta tensão.

Aplicações
- Bateria
- Conversor CC/CC
- Carregador de bordo
- Aquecedor elétrico
- Ar condicionado elétrico
- Direção elétrica
- Distribuição de energia de alta tensão
Mecânico
- Terminal: MCP de 2,8 mm, MQS 064
- Faixa de fios: 2 mm² a 4 mm2 fio multicondutor ou individualmente blindado
- Estilo de engate: dois estágios, acionado por ferramenta ou dedo
- HVIL: Integrado, interno
- CPA disponível
- Tampa em linha com HVIL
Elétrico
- Tensão nominal: até 600 V, fio blindado individualmente. Até 850 V, fio multicondutor
- Corrente nominal: até 40 A* a 85 °C
- Faixa de temperatura: -40 °C a 140 °C
- Blindagem: 360° do fio ao dispositivo
- Classificação IP: Acoplado: IP67, IP6k9k. Não acoplado: IP2xb

Cabo blindado individualmente de duas posições
Opções | N/S plugue de referência | N/S bloco de acoplamento de referência | N/S acoplamento em linha de referência | Especificações de aplicação |
---|---|---|---|---|
Acionado por ferramenta | 2103177 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13259 |
Acionado por dedo | 2103177 | 1587831-X 1587975-X; 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13259 |
*Invólucro interno
Cabo blindado multicondutor de duas posições
HVIL derivado e HVIL pass-thru
Opções | N/S plugue de referência | N/S bloco de acoplamento de referência | N/S acoplamento em linha de referência | Especificações de aplicação |
---|---|---|---|---|
HVIL derivado | ||||
Acionado por ferramenta | 2103014 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13305 |
Acionado por dedo | 2103014 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13305 |
Pass-Thru | ||||
Acionado por ferramenta | 2103163 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13310 |
Acionado por dedo | 2103163 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13310 |
Cabo blindado multicondutor de três posições
Opções | N/S plugue de referência | N/S bloco de acoplamento de referência | N/S acoplamento em linha de referência | Especificações de aplicação |
---|---|---|---|---|
Acionado por ferramenta | 2103197 | 1587973-X 2103247-X (2103321-X*) 2103340/46-1 (2103321-X*) |
N/D |
114-13253 |
*Invólucro interno
Plugue inteligente
Opções | N/S plugue de referência | N/S bloco de acoplamento de referência | N/S acoplamento em linha de referência | Especificações de aplicação |
---|---|---|---|---|
Acionado por dedo | 2103149 | 1587831-X 1587975-X; 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X* |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
N/D |
*Invólucro interno