![](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/product-hero-rendition/manual-service-disconnect-02-470x445-b.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Desconexão manual de serviço AMP+
Não são necessárias ferramentas. A desconexão sem ferramentas e segura para toque da TE protege os técnicos que trabalham com as altas tensões necessárias em veículos elétricos.
Proteção necessária para técnicos de manutenção. A desconexão manual de serviço AMP+ da TE oferece proteção aos técnicos de manutenção e às equipes de resposta de emergência que trabalham com veículos elétricos de alta tensão. A desconexão sem ferramentas utiliza uma alavanca de dois estágios acionada por dedo para abrir o circuito HVIL antes da separação dos contatos de AT. A solução de desconexão protege os cabos AT da bateria contra curto-circuito. A desconexão é escalável e está disponível em uma variedade de classificações de fusíveis. Todas as superfícies condutoras de AT no conjunto do receptáculo são à prova de dedos e seguras para toque. A desconexão é testada para 50 ciclos de acoplamento e apresenta conformidade com RoHS. A desconexão manual de serviço AMP+ também atende aos padrões e especificações USCAR-2, USCAR-37 e IEC 60529.
Aplicações
- Bateria AT conjunto a conjunto
Recursos
- Vedado
- Acionado pelo dedo - engate assistido por alavanca de 2 estágios
- Nenhuma ferramenta necessária para desacoplamento
- 2x HVIL interno integrado
- Design escalável
- Corrente nominal determinada pela seleção do fusível e limitada à corrente contínua máxima de 240 A à temperatura ambiente de 65ºC.
- Corrente nominal do fusível de até 630 A
- Versão de derivação (sem fusível) disponível
- Conformidade com USCAR-2, USCAR-37, IEC 60529, RoHS
- Testado para 50 ciclos de acoplamento
Mecânico
- Estilo de engate: acionado por dedo - assistido por alavanca de 2 estágios
- Ciclos de acoplamento: testado para 50
- Rebite: M6
- Classificação IP: Acoplado: IPx7, IP6k9k / Não acoplado: IP2xb
- HVIL: 2x interno integrado
Elétrico
- Corrente nominal do fusível de até 630 A
- Versão de derivação (sem fusível) disponível
- Tensão nominal: 450 VCC (versão fundida) 1000 VCC (versão de derivação)
- Temperatura de operação: -40 °C a 65 °C
- Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C
- Corrente nominal: baseada na seleção do fusível
Normas e especificações
- USCAR-2
- USCAR-37
- IEC 60529
- RoHS