Conexões de alta potência
Nossos conectores de alta potência AMP MCP 9.5 duas posições são projetados para conexões de placa fio a fio e fio-a-circuito de ambiente severo. Esses conectores são construídos de termoplástico pesado e suportam vibração severa e choque mecânico. Os conectores AMP MCP 9.5 de duas posições são IP 67 & IP 69K classificados (com backshell) e protegem as conexões contra poeira, sujeira e umidade. Várias opções de montagem estão disponíveis, incluindo linha, flange, flange selada e montagem PCB.
Recursos do produto:
Especificações para conectores AMP MCP 9.5 duas posições
- Aceita o tamanho de contato 9.5 (78 amperes)
- Fio de 10 mm²
- Em linha, flange, flange selada ou montagem PCB
- Invólucro retangular e termoplástico
- Trava deslizável para acoplamento
LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES AMP MCP 9.5 DE DUAS POSIÇÕES


Perguntas frequentes
P: O que é um conector de duas posições AMP MCP 9.5?
R: Os conectores AMP MCP 9,5 da TE Connectivity são selados ambientalmente e projetados para aplicações de cabo e cabo para placa. Os conectores AMP MCP 9.5 de duas posições são aplicados em condições ambientais severas onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.
P: Quais são as aplicações apropriadas para conectores AMP MCP 9.5 de duas posições?
R: Caminhão/Ônibus, Off-road, Construção, Agricultura, Mineração, Veículos de Emergência, Silvicultura, Lazer e Marinho.
P: Quando devo usar conectores AMP MCP 9.5 duas posições?
R: Os conectores de duas posições AMP MCP 9.5 fornecem confiabilidade e desempenho no chassi, caixa de câmbio, atuadores e bomba hidráulica. AMP MCP 9.5 dois conectores de posição oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. As carcaças retangulares e termoplásticas oferecem uma ampla faixa de temperatura de operação e os fios traseiros e vedações de interface de silicone permitem que os conectores resistam a condições de temperatura extrema e umidade. Os conectores possuem uma trava de slides integrada para acasalamento e dispositivo de bloqueio secundário integrado para alinhamento e retenção de contatos.
LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES AMP MCP 9.5 DE DUAS POSIÇÕES