![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/dtmh-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Atenda às demandas de alta temperatura
Nossos conectores de modificação DTMH e DTM EE04 são selados ambientalmente e projetados para operar em temperaturas extremas de -55 °C a +150 °C. Esses conectores aceitam contatos de tamanho 20 e transportam 7,5 A.
Recursos do produto:
Especificações para conectores DTMH
- Aceita o tamanho de contato 20 (7,5 A)
- 14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
- Arranjos de 2, 3 e 4 cavidades
- Montagem em linha
- Invólucro retangular e termoplástico
- Engate integrado para acoplamento
- TPAs confirmam que os contatos estão alinhados e firmes
Recursos do produto:
Especificações para conectores DTM EE04
- Aceita o tamanho de contato 20 (7,5 A)
- 14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
- Arranjos de 6, 8 e 12 cavidades
- Montagem em linha
- Invólucro retangular e termoplástico
- Engate integrado para acoplamento
- As travas de cunha confirmam que os contatos estão alinhados e firmes
150°C
Temperaturas de operação de até 150 °C.
14-22
14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)