Interconexões de energia seladas resistentes
Nossos DEUTSCH DTSK são conectores de polo único fáceis de usar projetados para aplicações de distribuição de energia em linha ou passagem (com flange de montagem). Esses conectores termoplásticos para serviço pesado aceitam contatos de Ø8 mm com classificação nominal de até 125 A. Projetados levando em consideração a facilidade de uso e a simplicidade, os conectores DEUTSCH DTSK apresentam um acoplamento no estilo de engate e uma trava secundária integrada. Os fios com vedações individuais e uma tampa protetora traseira são projetados para evitar que sujeira, poeira e umidade contaminem as conexões, tornando os conectores DTSK uma opção eficaz para aplicações que exijam um conector de energia ambientalmente selado.
Recursos do produto:
Especificações para conectores DEUTSCH DTSK
- Temperatura de operação: -55 °C a +125 °C
- Nível de proteção contra entrada (IP): IP68 e IP69K
- Corrente nominal: até 125 A a 125 °C
- Tamanhos de fio: 25, 32, 35 mm2 [4-2 AWG]
- Contatos de pinos e soquetes de Ø8 mm – Banhados em prata
- Uma trava secundária integrada confirma o alinhamento e retenção dos contatos
- Vedações individuais nos fios e tampa protetora traseira
- Flange para montagem na parede disponível
1
Solução de terminal única
125
Capacidade de transporte atual de até 125 A a 125 °C
Perguntas frequentes
P: O que é um conector DEUTSCH DTSK?
R: Os conectores selados de um polo único DEUTSCH DTSK da TE Connectivity são projetados para aplicações de cabo a cabo. Os conectores DEUTSCH DTSK são aplicados em condições ambientais severas onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.
P: Quais são as aplicações apropriadas para os conectores DEUTSCH DTSK?
R: Qualquer lugar onde seja necessário fornecer energia para aplicações marítimas ou industriais, ou para alimentar veículos rodando dentro ou fora da estrada.
P: Quando devo usar os conectores DEUTSCH DTSK?
R: Os conectores DEUTSCH DTSK fornecem confiabilidade e desempenho para interconexões de bateria, alternador, em linha ou montadas na parede. Os conectores DEUTSCH DTSK oferecem confiabilidade comprovada em campo e uma qualidade inquestionável. Invólucros termoplásticos para serviço pesado, fios com vedações de silicone e contatos com carga de mola oferecem um sistema de interconexão altamente confiável para as condições ambientais mais desafiadoras.