![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/dtv-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Resistente e confiável
Nossa série de conectores DEUTSCH DTV de serviço pesado ajuda a proteger as conexões contra poeira, sujeira, umidade, aerosol salino e vibração. Usados para aplicações de cabo a cabo, estes conectores possuem 18 cavidades que aceitam contatos DEUTSCH tamanho 16, bem como receptáculos com flanges de montagem vedada que utilizam travas de cunha secundárias. Os conectores DEUTSCH DTV também estão disponíveis com tampas protetoras e acessórios de proteção que otimizam a flexibilidade do design.
Recursos do produto
- Aceita o tamanho de contato 16 (13 amperes)
- 14-20 AWG (2,50-0,50 mm2)
- Arranjo de 18 cavidades
- Montagem em flange
- Invólucro retangular e termoplástico
- Engate integrado para acoplamento
- As travas de cunha confirmam que os contatos estão alinhados e firmes
Especificações de material
- Anel isolante: borracha de silicone
- Retentor da inserção: termoplástico
- Selo da interface do receptáculo: borracha de silicone
- Cápsula: termoplástico
- Travas de cunha: termoplástico
18
Conectores de arranjo de 18 cavidades
14-20
14-20 AWG (2,50-0,50 mm²)
Especificações de desempenho
Os conectores elétricos DEUTSCH enfrentam os severos desafios ambientais comuns aos mercados industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.
- Temperatura: operação a temperaturas de -55° C a +125° C constantes na corrente nominal.
- Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
- Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento, nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 Gs de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
- Choque físico: nenhum destravamento, desacoplamento ou outro resultado insatisfatório durante ou após 50 Gs em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, Método 213, Condição "C".
- Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
- Resistência de isolamento: no mínimo, 1000 megohms a 25° C.
- Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas suportam imersão em água a uma profundidade de 92 cm (3 pés) sem que haja perda de qualidades eletrônicas ou vazamento.
- Tensão dielétrica suportada: fuga de corrente inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Dimensões da série DEUTSCH DTV
![Dimensões da série DEUTSCH AEC](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-ladd-dtv-series-dimensions-620x300.jpg)
Cavidade | Plugue DTV | Receptáculo DTV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento total A | Altura total B | Largura total C | Comprimento total D | Altura total E | Largura total F | |
18 | 1.405 (35.69) | 1.059 (26.90) | 1.450 (36.83) | 2.495 (63.37) | 1.786 (45.36) | 3.194 (81.12) |