![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/dt-xt-group-picture-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores DEUTSCH DT-XT inovadores e de alto desempenho
Nossos conectores DT-XT são a mais recente adição ao nosso robusto portfólio de conectores DEUTSCH. A série de conectores apresenta tecnologia inovadora de vedação de alto desempenho para todas as suas aplicações de veículos comerciais, não importando quão adversas sejam as condições e a localização do seu veículo. Materiais de vedação mais avançados e ligações covalentes oferecem maior flexibilidade, resultando em maior resistência contra rasgos e melhor posicionamento da vedação, enquanto uma cobertura de vedação traseira protege contra entrada de água devido ao gerenciamento de cabos.
Recursos do produto
- Contagem de circuito: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18
- Classificação de vedação: IP69K e J2030, resistência a testes de lavagem de alta pressão
- Coberturas opcionais de dissipação de calor estão disponíveis para extremidades macho e fêmea
- Compatível com terminais XRC de contato estampados e moldados e sólidos
- Corrente: até 13 A
- Tensão: até 500 VCC
- Durabilidade: 100 ciclos
- 9 opções de codificação de cores disponíveis
- Alinha-se com conectores DEUTSCH DT da TE
Especificações de material
- Anel isolante: borracha de silicone
- Retentor da inserção: termoplástico
- Selo da interface do receptáculo: borracha de silicone
- Cápsula: termoplástico
- Travas de cunha: termoplástico
Especificações de desempenho
Os conectores elétricos DEUTSCH enfrentam os severos desafios ambientais comuns aos mercados industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.
- Temperatura: operação a temperaturas de -55° C a +125° C constantes na corrente nominal.
- Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
- Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento, nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 Gs de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
- Choque físico: nenhum destravamento, desacoplamento ou outro resultado insatisfatório durante ou após 50 Gs em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, Método 213, Condição "C".
- Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
- Resistência de isolamento: no mínimo, 1000 megohms a 25° C.
- Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas suportam imersão em água a uma profundidade de 92 cm (3 pés) sem que haja perda de qualidades eletrônicas ou vazamento.
- Tensão dielétrica suportada: fuga de corrente inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Apresentando tecnologia inovadora de vedação de alto desempenho para todas as suas aplicações de veículos comerciais, não importando quão adversas sejam as condições.
![Conectores DT-XT](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/products/dt-xt-exploded-1024-500.jpg)
Componentes do produto
- Vedações HCR (borracha de alta consistência) de encaixe: Localizadas na parte de trás das tampas, sem exceder as dimensões dos invólucros, o que permite saídas e movimentos flexíveis dos cabos e protege contra danos durante a inserção ou remoção do terminal.
- Invólucro: Disponível em vários códigos de cores. Os invólucros coloridos facilitam e simplificam a inserção dos chicotes de fios por meio de componentes visuais, o que evita o erro de acoplamento errado e a necessidade de rotulagem de fios.
- Materiais avançados de vedação: Oferecem maior flexibilidade, o que resulta em maior resistência a rasgos, enquanto uma cobertura de vedação traseira protege contra entrada de água. O Conector DT-XT cumpre as especificações do teste padrão de desempenho de conector elétrico de serviço pesado SAE J2030.
- Tecnologia de vedação de ponta: Torna o DT-XT um sistema de acoplamento vedado confiável, evitando falhas elétricas em aplicações críticas de fiação, proporcionando altos requisitos de vedação para ambientes adversos.
- Coberturas traseiras integradas: Remove o raio de dobra da vedação. Ao encaixar a vedação traseira mais profundamente no conector, a cobertura traseira assume esse estresse protegendo a vedação selo e evitando vias de vazamento.
- Invólucro de plugue termoplástico: Forma uma ligação covalente com a vedação LSR, resultando em um forte intertravamento. Isso impede a entrada de líquidos e a perda ou o desalinhamento da vedação, mesmo após repetidos acoplamentos e desacoplamentos.
Dimensões da série DEUTSCH DT-XT
![Dimensões da série DEUTSCH DT-XT](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-ladd-dt-xt-dimensions-620x300.jpg)
Cavidade | Plugue DT-XT | PLUGUE DT-XT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento total A |
Altura total B |
Largura total C |
Comprimento total D |
Altura total E |
Largura total F |
|
2 | 1.213 (30.81) | .683 (17.35) | .620 (15.76) | 1.799 (45.7) | .697 (17.7) | .677 (17.2) |
3 | 1.319 (33.5) | .968 (24.58) | .757 (19.23) | 1.898 (48.2) | .974 (24.73) | .833 (21.17) |
4 | 1.276 (32.4) | .795 (20.2) | .754 (19.15) | 1.874 (47.6) | .807 (20.5) | .817 (20.75) |
6 | 1.276 (32.4) | .961 (24.42) | .746 (18.95) | 1.878 (47.7) | .970 (24.65) | .817 (20.75) |
8 | 1.295 (32.9) | .807 (20.5) | 1.508 (38.3) | 1.866 (47.4) | .990 (25.15) | 1.433 (36.4) |
12 | 1.328 (33.72) | .744 (18.9) | 1.735 (44.08) | 2.131 (54.12) | .873 (22.17) | 1.608 (40.85) |
18 | 1.383 (35.14) | .746 (18.95) | 1.740 (44.2) | 1.854 (47.08) | .891 (22.63) | 1.608 (40.85) |
Quadro de referência cruzada do conector DT-XT para DT
Número da peça DT-XT | Descrição da peça | Número da peça com tampa de extremidade DT | Número da peça sem tampa DT |
---|---|---|---|
2600022-1 | 2CCT BLACK RECEP W/SMALL SEAL | DT04-2P-CE03 | DT04-2P-CE02 |
1-2600022-2 | 2CCT GREY RECEP W/SMALL SEAL | DT04-2P-CE01 | DT04-2P-C015 |
2600022-2 | 2CCT BLACK RECEP W/LARGE SEAL | DT04-2P-E005 | DT04-2P-E004 |
2600022-3 | 2CCT GREY RECEP W/LARGE SEAL | DT04-2P-E003 | DT04-2P-P004 |
1-2600022-1 | 2CCT BLACK RECEP W/SMALL SEAL & HS | DT04-2P-CE09 | |
1-2600022-3 | 2CCT GREY RECEP W/SMALL SEAL & HS | DT04-2P-CE04 | |
2-2600022-2 | 2CCT GREY RECEP W/LARGE SEAL & HS | DT04-2P-E008 | |
2-2600026-1 | 3CCT BLACK RECEP W/SMALL SEAL | DT04-3P-CE03 | DT04-3P-CE02 |
2-2600026-2 | 3CCT GREY RECEP W/SMALL SEAL | DT04-3P-CE01 | DT04-3P-C015 |
3-2600026-1 | 3CCT GREY RECEP W/LARGE SEAL | DT04-3P-E003 | DT04-3P |
2600026-3 | 3CCT BLACK RECEP W/SMALL SEAL & HS | DT04-3P-CE09 | |
2600026-4 | 3CCT GREY RECEP W/SMALL SEAL & HS | DT04-3P-CE04 | |
1-2600026-2 | 3CCT BLACK RECEP W/LARGE SEAL & HS | DT04-3P-EE01 | |
1-2600026-3 | 3CCT GREY RECEP W/LARGE SEAL & HS | DT04-3P-E008 | |
2600030-1 | 4CCT BLACK RECEP W/SMALL SEAL | DT04-4P-CE03 (BLACK) | DT04-4P-C015 |
2600030-2 | 4CCT GREY RECEP W/SMALL SEAL | DT04-4P-CE03 | DT04-4P-C015 |
1-2600030-0 | 4CCT BLACK RECEP W/LARGE SEAL | DT04-4P-E005 | DT04-4P-E004 |
1-2600030-1 | 4CCT GREY RECEP W/LARGE SEAL | DT04-4P-E003 | DT04-4P |
1-2600030-9 | 4CCT BLACK RECEP W/SMALL SEAL & HS | DT04-4P-CE09 | |
2-2600030-0 | 4CCT GREY RECEP W/SMALL SEAL & HS | DT04-4P-CE04 | |
2-2600030-9 | 4CCT GREY RECEP W/LARGE SEAL & HS | DT04-4P-E008 | |
2600034-1 | 6CCT BLACK RECEP W/SMALL SEAL | DT04-6P-CE03 | DT04-6P-CE02 |
2600034-2 | 6CCT GREY RECEP W/SMALL SEAL | DT04-6P-CE01 | DT04-6P-CE15 |
1-2600034-0 | 6CCT BLACK RECEP W/LARGE SEAL | DT04-6P-E005 | DT04-6P-E004 |
1-2600034-1 | 6CCT GREY RECEP W/LARGE SEAL | DT04-6P-E003 | DT04-6P |
1-2600034-9 | 6CCT BLACK RECEP W/SMALL SEAL & HS | DT04-6P-CE09 | |
2-2600034-9 | 6CCT GREY RECEP W/LARGE SEAL & HS | DT04-6P-E008 (GRAY) | |
2600038-2 | 8CCT RECEP BLACK K A W/SMALL SEAL | DT04-08PA-CE03 | DT04-08PA-CE02 |
2600038-1 | 8CCT RECEP GREY K A W/SMALL SEAL | DT04-08PA-CE01 | DT04-08PA-C015 |
2600038-3 | 8CCT RECEP BLACK K B W/SMALL SEAL | DT04-08PB-CE01 | DT04-08PB-C015 |
2600038-4 | 8CCT RECEP GREEN K C W/SMALL SEAL | DT04-08PC-CE01 | DT04-08PC-C015 |
2600038-5 | 8CCT RECEP BROWN K D W/SMALL SEAL | DT04-08PD-CE01 | DT04-08PD-C015 |
2600038-7 | 8CCT RECEP BLACK K A W/LARGE SEAL | DT04-08PA-E005 | DT04-08PA-E004 |
2600038-6 | 8CCT RECEP GREY K A W/LARGE SEAL | DT04-08PA-E003 | DT04-08PA |
2600038-8 | 8CCT RECEP BLACK K B W/LARGE SEAL | DT04-08PB-E003 | DT04-08PB |
2600038-9 | 8CCT RECEP GREEN K C W/LARGE SEAL | DT04-08PC-E003 | DT04-08PC |
1-2600038-0 | 8CCT RECEP BROWN K D W/LARGE SEAL | DT04-08PD-E003 | DT04-08PD |
1-2600038-1 | 8CCT RECEP GREY K A W/SMALL SEAL & HS | DT04-08PA-CE09 | |
1-2600038-6 | 8CCT RECEP GREY K A W/LARGE SEAL & HS | DT04-08PA-E008 | |
2600042-1 | 12CCT RECEP GREY K A W/SMALL SEAL | DT04-12PA-CE01 | DT04-12PA-C015 |
2600042-3 | 12CCT RECEP BLACK K B W/SMALL SEAL | DT04-12PA-CE03 | DT04-12PA-CE02 |
2600042-4 | 12CCT RECEP GREEN K C W/SMALL SEAL | DT04-12PC-CE01 | DT04-12PC-C015 |
2600042-5 | 12CCT RECEP BROWN K D W/SMALL SEAL | DT04-12PD-CE01 | DT04-12PD-CE08 |
2600042-6 | 12CCT RECEP GREY K A W/LARGE SEAL | DT04-12PA-BE02 | DT04-12PA-B016 |
2600042-8 | 12CCT RECEP BLACK K B W/LARGE SEAL | DT04-12PB-BE02 | DT04-12PB-B016 |
2600042-9 | 12CCT RECEP GREEN K C W/LARGE SEAL | DT04-12PC-BE02 | DT04-12PC-B016 |
1-2600042-0 | 12CCT RECEP BROWN K D W/LARGE SEAL | DT04-12PD-BE02 | DT04-12PD-B016 |
1-2600042-1 | 12CCT RECEP GREY K A W/SMALL SEAL & HS | DT04-12PA-CE04 | |
1-2600042-6 | 12CCT RECEP GREY K A W/LARGE SEAL & HS | DT04-12PA-E008 | |
2600023-1 | 2CCT BLACK PLUG W/SMALL SEAL | DT06-2S-CE05 | DT06-2S-CE06 |
2600023-2 | 2CCT GREY PLUG W/SMALL SEAL | DT06-2S-CE01 | DT06-2S-C015 |
1-2600023-0 | 2CCT BLACK PLUG W/LARGE SEAL | DT06-2S-E005 | DT06-2S-E004 |
1-2600023-1 | 2CCT GREY PLUG W/LARGE SEAL | DT06-2S-E003 | DT06-2S |
1-2600023-9 | 2CCT BLACK PLUG W/SMALL SEAL & HS | DT06-2S-CE13 | |
2-2600023-0 | 2CCT GREY PLUG W/SMALL SEAL & HS | DT06-2S-CE04 | |
2-2600023-8 | 2CCT BLACK PLUG W/LARGE SEAL & HS | DT06-2S-EP11 | |
2-2600023-9 | 2CCT GREY PLUG W/LARGE SEAL & HS | DT06-2S-E008 | |
2600027-1 | 3CCT BLACK PLUG W/SMALL SEAL | DT06-3S-CE05 | DT06-3S-CE02 |
2600027-2 | 3CCT GREY PLUG W/SMALL SEAL | DT06-3S-C015 | DT06-3S-CE01 |
1-2600027-0 | 3CCT BLACK PLUG W/LARGE SEAL | DT06-3S-E005 | DT06-3S-E004 |
1-2600027-9 | 3CCT BLACK PLUG W/SMALL SEAL & HS | DT06-3S-CE13 | |
2-2600027-0 | 3CCT GREY PLUG W/SMALL SEAL & HS | DT06-3S-CE04 | |
2-2600027-8 | 3CCT BLACK PLUG W/LARGE SEAL & HS | DT06-3S-EP11 | |
2-2600027-9 | 3CCT GREY PLUG W/LARGE SEAL & HS | DT06-3S-E008 | |
2600031-1 | 4CCT BLACK PLUG W/SMALL SEAL | DT06-4S-CE03 | DT06-4S-CE02 |
2600031-2 | 4CCT GREY PLUG W/SMALL SEAL | DT06-4S-CE01 | DT06-4S-C015 |
1-2600031-0 | 4CCT BLACK PLUG W/LARGE SEAL | DT06-4S-E005 | DT06-4S-E004 |
1-2600031-1 | 4CCT GREY PLUG W/LARGE SEAL | DT06-4S-E003 | DT06-4S |
1-2600031-9 | 4CCT BLACK PLUG W/SMALL SEAL & HS | DT06-4S-CE13 | |
2-2600031-0 | 4CCT GREY PLUG W/SMALL SEAL & HS | DT06-4S-CE04 | |
2-2600031-8 | 4CCT BLACK PLUG W/LARGE SEAL & HS | DT06-4S-EP11 | |
2-2600031-9 | 4CCT GREY PLUG W/LARGE SEAL & HS | DT06-4S-E008 | |
2600035-1 | 6CCT BLACK PLUG W/SMALL SEAL | DT06-6S-CE03 | DT06-6S-CE02 |
2600035-2 | 6CCT GREY PLUG W/SMALL SEAL | DT06-6S-CE01 | DT06-6S-C015 |
1-2600035-0 | 6CCT BLACK PLUG W/LARGE SEAL | DT06-6S-E005 | DT06-6S-E004 |
1-2600035-1 | 6CCT GREY PLUG W/LARGE SEAL | DT06-6S-E003 | DT06-6S |
1-2600035-9 | 6CCT BLACK PLUG W/SMALL SEAL & HS | DT06-6S-CE13 | |
2-2600035-8 | 6CCT BLACK PLUG W/LARGE SEAL & HS | DT06-6S-P012 | |
2600039-1 | 8CCT PLUG GREY K A W/SMALL SEAL | DT06-08SA-CE01 | DT06-08SA-C015 |
2600039-3 | 8CCT PLUG BLACK K B W/SMALL SEAL | DT06-08SB-CE01 | DT06-08SB-C015 |
2600039-4 | 8CCT PLUG GREEN K C W/SMALL SEAL | DT06-08SC-CE01 | DT06-08SC-C015 |
2600039-5 | 8CCT PLUG BROWN K D W/SMALL SEAL | DT06-08SD-CE01 | DT06-08SD-C015 |
2600039-6 | 8CCT PLUG GREY K A W/LARGEL SEAL | DT06-08SA-E003 | DT06-08SA |
2600039-8 | 8CCT PLUG BLACK K B W/LARGE SEAL | DT06-08SB-EP06 | DT06-08SB |
2600039-9 | 8CCT PLUG GREEN K C W/LARGE SEAL | DT06-08SC-EP06 | DT06-08SC |
1-2600039-0 | 8CCT PLUG BROWN K D W/LARGE SEAL | DT06-08SD-EP06 | DT06-08SD |
1-2600039-2 | 8CCT PLUG BLACK K A W/SMALL SEAL & HS | DT06-08SA-CE12 | |
1-2600039-1 | 8CCT PLUG GREY K A W/SMALL SEAL & HS | DT06-08SA-CE13 | |
2600043-1 | 12CCT PLUG GREY K A W/SMALL SEAL | DT06-12SA-CE01 | DT06-12SA-C015 |
2600043-3 | 12CCT PLUG BLACK K B W/SMALL SEAL | DT06-12SB-CE01 | DT06-12SB-C015 |
2600043-4 | 12CCT PLUG GREEN K C W/SMALL SEAL | DT06-12SC-CE01 | DT06-12SC-C015 |
2600043-5 | 12CCT PLUG BROWN K D W/SMALL SEAL | DT06-12SD-CE05 | DT06-12SD-C015 |
2600043-7 | 12CCT PLUG GREY K A W/LARGE SEAL | DT06-12SA-E003 | DT06-12SA |
2600043-9 | 12CCT PLUG BLACK K B W/LARGE SEAL | DT06-12SB-E003 | DT06-12SB |
1-2600043-0 | 12CCT PLUG GREEN K C W/LARGE SEAL | DT06-12SC-E003 | DT06-12SC |
1-2600043-1 | 12CCT PLUG BROWN K D W/LARGE SEAL | DT06-12SD-E003 | DT06-12SD |
1-2600043-4 | 12CCT PLUG BLACK K A W/SMALL SEAL & HS | DT06-12SA-CE04 | |
1-2600043-3 | 12CCT PLUG GREY K A W/SMALL SEAL & HS | DT06-12SA-CE13 | |
1-2600043-5 | 12CCT PLUG BLACK K B W/SMALL SEAL & HS | DT06-12SB-CE04 | |
1-2600043-6 | 12CCT PLUG GREEN K C W/SMALL SEAL & HS | DT06-12SC-CE04 | |
1-2600043-7 | 12CCT PLUG BROWN K D W/SMALL SEAL & HS | DT06-12SD-CE04 | |
1-2600043-9 | 12CCT PLUG GREY K A W/LARGE SEAL & HS | DT06-12SA-EP20 | |
2-2600043-1 | 12CCT PLUG BLACK K B W/LARGE SEAL & HS | DT06-12SB-EP20 |