Sistemas de Conectores de Barramento Versáteis para Alta Tensão
Um sistema de conectores versátil e escalável projetado para aplicações com espaço limitado. A família HC-STAK de conectores de alta tensão da TE Connectivity oferece suporte às crescentes demandas dos carros de passeio e veículos elétricos comerciais do futuro. Em situações em que o espaçamento entre componentes é particularmente estreito, uma solução tradicional de plugue e barra pode não ser viável.
O Sistema de Conectores de Barramento HC-STAK elimina a necessidade de conexões elétricas operadas por parafusos, fornecendo uma interface escalável e separável em um dos menores designs de alta tensão disponíveis. Os terminais exclusivos são compostos por contatos bifurcados em camadas de pontas duplas que fornecem 25 pontos de contato por centímetro de largura do barramento.
A espessura do grupo de camadas pode ser ajustada para corresponder aos requisitos de corrente da aplicação: basta adicionar ou subtrair as camadas de bifurcação. Esse design permite que os terminais flexionem-se e flutuem independentemente, mantendo o contato e o desempenho apesar da torção, angularidade ou desvio do terminal. O Sistema de Conectores de Barramento HC-STAK foi aprovado para requisitos de vibração específicos de clientes, excedendo o USCAR V1.
PRINCIPAIS VANTAGENS:
- Aumento das capacidades de transferência de tensão e corrente: até 1000 VCC e mais de 400 A continuamente a 85 °C
- Flexível: as opções disponíveis podem ser acopladas com barramentos de 2,5 mm ou 3,5 mm de espessura
- Elimina a necessidade de controle de torque associada aos barramentos e ilhoses parafusados
- Os terminais bifurcados empilhados fornecem uma pluralidade de pontos de contato para transferência de alta corrente, sem perda de desempenho se as bifurcações individuais forem momentaneamente separadas do circuito
- Temperatura Classe T4 da USCAR, vedação S3, vibração V1
- Simplifica a conectividade de barramento a barramento
- Melhora a eficiência de fabricação e o custo-desempenho, em comparação com a soldagem
- Alta transferência de energia em um tamanho compacto
Aplicações
- Inversor de veículos elétricos (automóveis de passageiros e veículos comerciais) para e-motor
- Qualquer aplicação baseada em barramento, particularmente aquelas com espaço livre limitado

O sistema de terminais HC-STAK é uma camada de contatos bifurcados idênticos e de ponta dupla que podem agir independentemente e flutuar dentro da cavidade. O contato é mantido com impacto insignificante no desempenho, apesar do desvio do terminal.