Terminais e Conectores Automotivos em Miniatura para Redução de Espaço e Peso
À medida que o conteúdo elétrico nos veículos continua a aumentar, a necessidade de terminais e conectores automotivos miniaturizados é maior do que nunca. Os fabricantes podem cumprir metas estratégicas de economia de peso, espaço ocupado em placas e redução de emissões com os sistemas de conectores miniaturizados da TE Connectivity. Ao mesmo tempo, esses sistemas apresentam uma verdadeira robustez e confiabilidade de classe automotiva para operação em ambientes automotivos severos, de alta vibração e alta temperatura. Compatível com lâminas de 0,50 mm e fios de 0,13 mm2 a 0,35 mm2, o portfólio miniaturizado da TE foi projetado para atender às mais rigorosas especificações de OEM, como a LV214 e USCAR, resultando em uma economia de espaço de até 78% (comparado ao MQS).
0,13mm2
Compatível com fios de 0,13 mm2 a 0,35 mm2
78%
Redução de peso de até 78%
30%
Redução do espaçamento entre pinos
Família de produtos
|
Tamanho do terminal
|
Espaçamento mínimo
|
Corrente máxima a 80 °C
|
Classe de vibração máx.
|
Tipo de terminação
|
Tamanhos de fio validados (mm²)
|
Selado/não selado
|
Especificação OEM
|
0,50 mm |
1,27 mm |
4 A |
SG2 |
Crimpado |
0,13 – 0,35 (0,22 FLU/FLR) |
Não selado |
LV214/VW75174 |
|
0,50 mm |
1,8 mm |
6 A |
SG4 |
Crimpado e FFC |
0.13 – 0.35 |
Selado/não selado |
LV214/USCAR |
|
0,50 mm |
1,8 mm |
3 A |
SG4 |
Crimpado |
0.13 – 0.35 |
Vedado |
L214/USCAR |
|
0,50 mm |
1,8 mm |
4 A |
Classe de vibração 1 |
Crimpado |
0.13 – 0.35 |
Selado/ Não selado |
USCAR |
|
0,50 mm |
1,5 mm |
5 A |
Classe de vibração 1 |
Crimpado |
0.13 – 0.35 |
Selado/não selado |
OEMs japoneses |
A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

Novo – Sistema de Conectores Miniaturizados de Classe Automotiva PicoMQS
- Robustez de classe automotiva com estabilidade de vibração Classe 2
- Redução de 30% do espaçamento entre pinos, com espaçamento de 1,27 mm
- Redução de 55% no comprimento da crimpagem
- Redução de 78% no peso do conjunto (em comparação com MQS)
- Economia de espaço de 40% (em comparação com o NanoMQS)
- Menor conexão crimpada com qualificação LV214
- Fio de 0,22 que transporta até 4 amperes
- Pino de solda com design de dobra em S com comprimento reduzido em 4 mm (42% mais curto)
- Facilidade de fabricação, qualidade e eficiência de custo
Conectores automotivos em miniatura por série

O sistema de conectores PicoMQS é usado nas conexões dentro dos subsistemas ou módulos do veículo, frequentemente conhecidos como caixas-pretas, incluindo faróis e unidades de volante, além das câmeras do veículo. Além disso, o sistema de conectores PicoMQS é compatível com cabos chatos flexíveis (cabos “flat” ou FFC) e flexíveis impressos (cabos FPC), que são frequentemente usados nos sistemas de gerenciamento de baterias de veículos elétricos, facilitando o cabeamento em geometrias de baterias compactas e complexas.
Encontre terminais, conectores e barras conectoras PicoMQS
Baseado no sistema de conectores MQS de grande sucesso da TE, o NanoMQS apresenta terminais com design tipo “lanceta de travamento”. Esses terminais se encaixam de modo audível e tangível à carcaça de plástico assim que são totalmente inseridos. O projeto NanoMQS tem um espaçamento (passo) entre pinos de 1,8 mm, permitindo uma redução do espaço ocupado em placas de até 50% e oferecendo até 6 A de capacidade de corrente nominal. Os conectores NanoMQS operam a uma temperatura máxima de 170 °C (Ag).
Find NanoMQS Terminals and Connectors
Projetado para implantação em ambientes automotivos muito severos, esse sistema selado oferece um “design de corpo limpo” com espaçamento entre pinos de 1,8 mm, permitindo uma redução do espaço ocupado em placas de até 50%. Os sistemas MCON 0.50 atendem aos requisitos LV214 de Nível 3 para instalações em proximidade e Nível 4 em caso de montagem direta no motor. Também apresentam nível IPx9k de proteção contra água, fornecendo o mais alto nível de resistência à água e umidade, o que significa que podem ser submersos em vários metros de água. Os conectores MCON operam a até 170 °C (Ag).
Encontre terminais e conectores MCON 0,50
O sistema de conectores miniaturizados Geração 50 da TE Connectivity apresenta terminais de “corpo limpo”, com lancetas de travamento, e incorpora uma geometria de terminais em feixe que previne que os terminais fiquem presos ou se soltem acidentalmente. É compatível com fios de 0,13 mm2 a 0,35 mm2, bem como forças de retenção em placas de circuito impresso de até 80 N, ao mesmo tempo que atende aos requisitos ergonômicos da USCAR.
Find Generation 50 Connectors
Compatível com fios de 0,13 mm2 a 0,5 mm2 e com espaçamento entre pinos (passo) de 1,5 mm, o sistema de conectores da Série 0.50 da TE Connectivity foi projetado especificamente para suportar uma alta densidade de componentes, bem como para oferecer robustez de classe automotiva. Nosso portfólio inclui conectores de montagem em superfície, bem como variantes de montagem por furos, sendo que os conectores da Série 0.50 têm um baixo centro de gravidade projetado especificamente para a montagem estável em superfícies. Além disso, os conectores apresentam um design altamente ergonômico, o que significa que são compactos e fáceis de encaixar.
Encontre conectores da Série 0.50

Saiba mais sobre nossas capacidades de miniaturização