Melhore o desempenho de veículos elétricos com conectores de design otimizado

A série HVCSJI é uma das mais flexíveis e personalizáveis soluções de conexão disponíveis atualmente. Seu uso resulta em uma conexão elétrica segura e confiável que melhora o desempenho do trem de força do veículo, reduzindo o custo, o peso e o tamanho físico. Aprimore o desempenho do seu veículo elétrico com os conectores de design otimizado da nossa série HVCSJI.

O sistema de interconexão série HVCSJI é uma nova geração de conectores de alta tensão e alta corrente projetados e desenvolvidos para os veículos de baixa e zero emissão do futuro, inclusive veículos híbridos, híbridos plugáveis, totalmente elétricos e movidos à célula de combustível. Eles oferecem uma maior capacidade de transporte de corrente e níveis antivibração eficientes, mantendo um tamanho compacto e peso reduzido, além de um conjunto de recursos fácil de montar.

Principais vantagens:

  • Quatro variações de tamanho disponíveis com alta capacidade de transporte de corrente
  • Redução de 25% das dimensões atuais em comparação com soluções conectoras de tamanho semelhante
  • Resistência à vibração de nível SG3, ideal para aplicações relacionadas a motores elétricos
  • Os terminais podem ser soldados ou crimpados (com fio de cobre)
  • Aceita fios de cobre ou alumínio de 10 mm2 a 150 mm2
  • O processo simplificado de montagem do chicote elétrico economiza tempo e custo
  • Tamanho compacto, design miniaturizado e leve
  • Projetada para segurança e durabilidade em ambientes adversos:  IP6K9K, IP67, IPXXB, V0.

 
Tamanhos do fio
Tamanhos do fio
Tensão máxima
Tamanho/tipo de terminal
Conexões compatíveis
Saída do fio
Resistência a vibrações
Conformidade com padrões
Recursos adicionais

10 mm2

16 mm2

25 mm2

95 A**

115 A**

145 A

1.000 VCC

Terminal de chip PTCSJ12 

10 mm x 1,5 mm

Fios de cobre podem ser crimpados ou soldados

Fios de alumínio podem ser soldados

90° e 180°

Compatibilidade com SG3, de acordo com o padrão LV215-2

Certificações LV215 & USCAR37 em andamento

IP 6X9X, IP68, IPXXB, blindagem completa, compatível com conectores sem blindagem, resistência ao fogo V0

25 mm2

35 mm2

50 mm2

70 mm2

175 A

220 A

250 A

308 A

1.000 VCC

Terminal de chip PTCSJ18 

15 mm x 2,5 mm

Fios de cobre podem ser crimpados ou soldados
Fios de alumínio podem ser soldados

90° e 180°

Compatibilidade com SG3, de acordo com o padrão LV215-2

 

Certificações LV215 & USCAR37 em andamento

IP 6X9X, IP68, IPXXB, blindagem completa, compatível com conectores sem blindagem, resistência ao fogo V0

50 mm2

70 mm2

95 mm2

260 A

324 A

376 A

1.000 VCC

1.000 VCC

Fios de cobre podem ser crimpados ou soldados
Fios de alumínio podem ser soldados

90° e 180°

Compatibilidade com SG3, de acordo com o padrão LV215-2

Certificações LV215 & USCAR37 em andamento

IP 6X9X, IP68, IPXXB, blindagem completa, compatível com conectores sem blindagem, resistência ao fogo V0

95 mm2

120 mm2

392 A

450 A

Terminal tipo faca PTCSJ26 
21 mm x 4 mm

Fios de cobre podem ser crimpados ou soldados
Fios de alumínio podem ser soldados

90° e 180°

Compatibilidade com SG3, de acordo com o padrão LV215-2

Certificações LV215 & USCAR37 em andamento

IP 6X9X, IP68, IPXXB, blindagem completa, compatível com conectores sem blindagem, resistência ao fogo V0

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

infográfico de atuadores