![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/hvcsj-hero.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Melhore o desempenho de veículos elétricos com conectores de design otimizado
A série HVCSJI é uma das mais flexíveis e personalizáveis soluções de conexão disponíveis atualmente. Seu uso resulta em uma conexão elétrica segura e confiável que melhora o desempenho do trem de força do veículo, reduzindo o custo, o peso e o tamanho físico. Aprimore o desempenho do seu veículo elétrico com os conectores de design otimizado da nossa série HVCSJI.
O sistema de interconexão série HVCSJI é uma nova geração de conectores de alta tensão e alta corrente projetados e desenvolvidos para os veículos de baixa e zero emissão do futuro, inclusive veículos híbridos, híbridos plugáveis, totalmente elétricos e movidos à célula de combustível. Eles oferecem uma maior capacidade de transporte de corrente e níveis antivibração eficientes, mantendo um tamanho compacto e peso reduzido, além de um conjunto de recursos fácil de montar.
Principais vantagens:
- Quatro variações de tamanho disponíveis com alta capacidade de transporte de corrente
- Redução de 25% das dimensões atuais em comparação com soluções conectoras de tamanho semelhante
- Resistência à vibração de nível SG3, ideal para aplicações relacionadas a motores elétricos
- Os terminais podem ser soldados ou crimpados (com fio de cobre)
- Aceita fios de cobre ou alumínio de 10 mm2 a 150 mm2
- O processo simplificado de montagem do chicote elétrico economiza tempo e custo
- Tamanho compacto, design miniaturizado e leve
- Projetada para segurança e durabilidade em ambientes adversos: IP6K9K, IP67, IPXXB, V0.
Tamanhos do fio
|
Tamanhos do fio
|
Tensão máxima
|
Tamanho/tipo de terminal
|
Conexões compatíveis
|
Saída do fio
|
Resistência a vibrações
|
Conformidade com padrões
|
Recursos adicionais
|
|
10 mm2 |
95 A** |
1.000 VCC |
Terminal de chip PTCSJ12 |
Fios de cobre podem ser crimpados ou soldados |
90° e 180° |
Compatibilidade com SG3, de acordo com o padrão LV215-2 |
Certificações LV215 & USCAR37 em andamento |
IP 6X9X, IP68, IPXXB, blindagem completa, compatível com conectores sem blindagem, resistência ao fogo V0 |
|
25 mm2 |
175 A |
1.000 VCC |
Terminal de chip PTCSJ18 |
Fios de cobre podem ser crimpados ou soldados |
90° e 180° |
Compatibilidade com SG3, de acordo com o padrão LV215-2
|
Certificações LV215 & USCAR37 em andamento |
IP 6X9X, IP68, IPXXB, blindagem completa, compatível com conectores sem blindagem, resistência ao fogo V0 |
|
50 mm2 |
260 A |
1.000 VCC |
1.000 VCC |
Fios de cobre podem ser crimpados ou soldados |
90° e 180° |
Compatibilidade com SG3, de acordo com o padrão LV215-2 |
Certificações LV215 & USCAR37 em andamento |
IP 6X9X, IP68, IPXXB, blindagem completa, compatível com conectores sem blindagem, resistência ao fogo V0 |
|
95 mm2 |
392 A |
Terminal tipo faca PTCSJ26 |
Fios de cobre podem ser crimpados ou soldados |
90° e 180° |
Compatibilidade com SG3, de acordo com o padrão LV215-2 |
Certificações LV215 & USCAR37 em andamento |
IP 6X9X, IP68, IPXXB, blindagem completa, compatível com conectores sem blindagem, resistência ao fogo V0 |
A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.
![infográfico de atuadores](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/hvcsj-connector-family-102423-1024x192-new1.png)