Conectores de dados modular-híbridos - NET-AX+
O sistema de conectores NET-AX+ da TE oferece suporte à conectividade de dados coaxial e diferencial para Ethernet multigigabit, SerDes e outros protocolos de aplicação, e pode integrar conexões de sinal e de energia.
40%
Redução de espaço de até 40% em placas de circuito impresso
≤ 56
Até 56 Gb/s de velocidade
80%
Até 80% menos conjuntos de encaixe
A próxima geração de arquiteturas automotivas zonais e de infoentretenimento exige um número crescente de conexões de dados de alta velocidade em placas de circuito impresso cada vez menores. Para enfrentar esse desafio, o novo sistema de conectores híbrido-modular NET-AX+ da TE oferece suporte à transmissão de dados diferenciais e coaxiais de alta velocidade, bem como conexões de sinal e energia dentro de um único conjunto de conector. Com um design de bloco personalizável e modular, ele oferece até 40% de redução de área ocupada em placas de circuito impresso e 80% menos conjuntos de encaixe.

Vantagens
- Design modular compacto que permite até 40% de redução de espaço em circuitos impressos
- Possibilidade de integração de dados coaxiais e diferenciais, contatos de energia e de sinal em um único conjunto conector.
- O bloco personalizável e modular permite até 80% menos conjuntos de conectores de encaixe.
- Suporte a até 56 Gb/s
Aplicações
- Ethernet automotiva: 100BASE-T1, 1000BASE-T1, 2.5/5/10GBASE-T1
- SerDes: GMSL3, APIX3, GVIF3, FPD-Link IV, ASA Motion Link, MiPi A-PHY, HDBase-T
- Outros: USB, PCIe (várias vias)