Melhor desempenho de vedação
Nossos novos conectores DEUTSCH DT de 2 e 3 posições snap-cap introduzem novas opções à linha de conectores confiáveis. O novo e avançado design de snap-cap se junta à confiável linha de conectores do setor DEUTSCH DT, que é a escolha comprovada e futura para aplicações em ambientes adversos, como caminhões, ônibus, construção e veículos agrícolas, bem como outros mercados onde a proteção ambiental seja necessária.
Recursos do produto:
Vantagens dos novos conectores DEUTSCH DT com snap-cap
- Desempenho aprimorado de vedação de interface usando recursos aprimorados de retenção de vedação –P012 e trava de cunha secundária.
- A vedação frontal do plugue da interface é totalmente sujeita a manutenção em campo caso danificada e a substituição se tornar necessária.
- Melhor alinhamento do fio para maximizar o desempenho da vedação em condições de carga lateral do fio.
- Interface compatível com o conector DT antecessor a partir da perspectiva de encaixe e função; pequenas diferenças de forma devido aos recursos de snap-cap.
- As tampas de cobertura de vedação de local de encaixe traseiro são oferecidas tanto como tampa padrão quanto como variantes de tampa de tubo retrátil estendido.
- Invólucros disponíveis nas cores padrão preto e cinza, com variedade de opções normal (N) ou fina (E) de vedação de fio para acomodar uma ampla gama de espessuras de isolamento de fio associadas aos tamanhos de fiação AWG/ ISO.
- Usa produtos comprovados do mesmo padrão do setor, o DEUTSCH Common Contact System.


Perguntas frequentes
P: O que é um DT de 2/3 posições com conector snap-cap?
R: Os conectores ambientalmente selados DEUTSCH DT de 2/3 posições são projetados para aplicações fio a fio, fio a placa e fio a dispositivo. É a escolha comprovada e futura para aplicações em ambientes adversos.
P: Quais são as aplicações apropriadas para conectores DT de 2/3 posições?
R: Caminhões, ônibus, construção, agricultura, empilhadeiras, marinha, recreação, esportes de força, automação de fábricas e veículos industriais, bem como outros mercados estendidos onde sejam necessárias conexões que ofereçam proteção ambiental.
P: O que há de novo para conectores DT de 2/3 posições?
A: A TE tem o prazer de introduzir novas opções de fio a fio para a série de conectores DEUTSCH DT de 2 pinos e 3 pinos, que inclui três versões: versão padrão sem cobertura de vedação de fio traseiro, cobertura original de vedação de tampa soldada e novos produtos inovadores de cobertura de vedação de local de encaixe.