Uma solução de conectividade de sensores de motor resistente a vibrações e de alto valor
Com o objetivo de fornecer alta confiabilidade e desempenho em condições adversas, a TE introduziu os conectores planos de sensor de 2, 3 e 4 posições com tecnologia proprietária de garantia de posição do conector (CPA) para ajudar os veículos a operarem de forma confiável, aumentar a eficiência, minimizar o tempo de inatividade e maximizar a durabilidade do motor.
Os conectores planos de sensores de 2, 3 e 4 posições têm classificação de vedação ISO 16750-3 Teste 1, IP67 e IP6K9K e são especificamente projetados para atender demandas de resistência a fortes vibrações e altas temperaturas impostas a conectores usados em motores modernos. Estes conectores de design compacto multifuncionais oferecem uma capacidade de resistência a vibrações fortes e são uma solução de alto valor para a conectividade de sensores de motor.
A trava de dobradiça secundária, a garantia de posição do conector (CPA – Connector Position Assurance) integral e o selo da carcaça radial ajudam a garantir o posicionamento adequado do terminal, o acoplamento confiável e a retenção do terminal durante a instalação.
Oferecendo suporte à conectividade perfeita para a maioria das terminações de placas de fio a dispositivo, como sensores, medidores e atuadores, os conectores planos de sensores de 2, 3 e 4 posições da TE podem ser usados em uma grande variedade de interfaces de sensores de motor para uma ampla gama de aplicações, incluindo veículos de passageiros, de construção e agrícolas, bem como caminhões e ônibus.
Recursos do produto
Tensão de operação | < 50 VCC |
Temperatura de operação | -40 °C - +130 °C (Sn) -40 °C - +150 °C (Au, Ag) |
Grau de proteção | IP67, IP6K9K (com backshell) |
Força de vibração | Teste I do ISO 16750-3 |
Resistência de isolamento | > 100 MΩ a 500 VCC |
Resistência de tensão | 500 VCC 60s |
Material (Corpo/CPA/TPA) | PA6/PA46/PA6 |
Teste de calor seco | 120h a 120 °C |
Principais vantagens
Alta resistência à vibração
- Designs com sistema de contato de resistência plana de sensor de alta vibração testado pelo tempo
Confiável
- Integra a garantia de posição do conector (CPA – Connector Position Assurance), garantindo um posicionamento adequado
- Alcança os níveis de vedação IP67 e IP6K9K (com backshell)
- Fornece conectividade confiável com uma grande variedade de interfaces de sensores de motor para quase todas as aplicações
Eficiente
- Elimina a necessidade de montagem adicional com estrutura secundária de travamento de dobradiça
- Suporta força de acoplamento mais suave e baixa com vedação radial melhorada
- Evita o acoplamento errado dos conectores com duas opções de codificação e cores
APLICAÇÕES PRINCIPAIS

Caminhão

Ônibus

Construção

Agricultura

Automotiva

Veículos especiais

Empilhadeira

Recreativa

Marinha

Esportes de força
FICHA TÉCNICA
Uma solução de conectividade de sensores de motor resistente a vibrações e de alto valor