Uma solução de conectividade de sensores de motor resistente a vibrações e de alto valor

Com o objetivo de fornecer alta confiabilidade e desempenho em condições adversas, a TE introduziu os conectores planos de sensor de 2, 3 e 4 posições com tecnologia proprietária de garantia de posição do conector (CPA) para ajudar os veículos a operarem de forma confiável, aumentar a eficiência, minimizar o tempo de inatividade e maximizar a durabilidade do motor.

Os conectores planos de sensores de 2, 3 e 4 posições têm classificação de vedação ISO 16750-3 Teste 1, IP67 e IP6K9K e são especificamente projetados para atender demandas de resistência a fortes vibrações e altas temperaturas impostas a conectores usados em motores modernos. Estes conectores de design compacto multifuncionais oferecem uma capacidade de resistência a vibrações fortes e são uma solução de alto valor para a conectividade de sensores de motor.

A trava de dobradiça secundária, a garantia de posição do conector (CPA – Connector Position Assurance) integral e o selo da carcaça radial ajudam a garantir o posicionamento adequado do terminal, o acoplamento confiável e a retenção do terminal durante a instalação. 

Oferecendo suporte à conectividade perfeita para a maioria das terminações de placas de fio a dispositivo, como sensores, medidores e atuadores, os conectores planos de sensores de 2, 3 e 4 posições da TE podem ser usados em uma grande variedade de interfaces de sensores de motor para uma ampla gama de aplicações, incluindo veículos de passageiros, de construção e agrícolas, bem como caminhões e ônibus.

Recursos do produto

Tensão de operação < 50 VCC
Temperatura de operação -40 °C - +130 °C (Sn)
-40 °C - +150 °C (Au, Ag)
Grau de proteção IP67, IP6K9K (com backshell)
Força de vibração Teste I do ISO 16750-3
Resistência de isolamento > 100 MΩ a 500 VCC
Resistência de tensão 500 VCC 60s
Material (Corpo/CPA/TPA) PA6/PA46/PA6
Teste de calor seco 120h a 120 °C

Principais vantagens

Alta resistência à vibração

  • Designs com sistema de contato de resistência plana de sensor de alta vibração testado pelo tempo

Confiável

  • Integra a garantia de posição do conector (CPA – Connector Position Assurance), garantindo um posicionamento adequado
  • Alcança os níveis de vedação IP67 e IP6K9K (com backshell)
  • Fornece conectividade confiável com uma grande variedade de interfaces de sensores de motor para quase todas as aplicações

Eficiente

  • Elimina a necessidade de montagem adicional com estrutura secundária de travamento de dobradiça
  • Suporta força de acoplamento mais suave e baixa com vedação radial melhorada
  • Evita o acoplamento errado dos conectores com duas opções de codificação e cores
Truck

Caminhão

Bus

Ônibus

Construction

Construção

Agriculture

Agricultura

Automotive

Automotiva

Specialty Vehicles

Veículos especiais

Lift Truck

Empilhadeira

Recreational

Recreativa

Marine

Marinha

Power sports

Esportes de força

Uma solução de conectividade de sensores de motor resistente a vibrações e de alto valor