Robótica para automação fabril
Para aumentar a automação nas fábricas, é preciso usar robôs projetados para alta precisão e durabilidade em condições extremas e de uso intenso.
Introdução
O número de aplicações para robôs industriais de última geração está crescendo constantemente. Além disso, eles podem realizar tarefas ainda mais complexas, da produção de automóveis e aeronaves até o setor farmacêutico, a logística e o processamento de metais. Nós projetamos e desenvolvemos produtos e soluções que oferecem precisão, e também se conectam e protegem o fluxo de energia e dados para superar todos os desafios. Nós criamos conectores, sensores, filtros EMI, componentes passivos e relés compatíveis com robôs industriais que ajudam a garantir que as enormes quantidades de pontos de dados dos robôs e seu ambiente de fabricação sejam reunidos e roteados na velocidade mais alta possível. Com nossa tecnologia inovadora, experiência e criatividade, você encontrará facilidade para alcançar maior produtividade e eficiência com conectividade melhor e confiável.
Do conceito ao design final, nossos especialistas fornecem exatamente o que você precisa em cada ponto crítico ao longo da jornada. Para ter uma vantagem competitiva no mercado, conheça nosso amplo portfólio para ver mais produtos e soluções padrão e personalizados. Fale com a gente hoje, basta clicar abaixo nos botões "Ligar" ou "Chat".
Recursos

Manipulador robótico/Braço e base
A taxa consideravelmente alta de automação industrial é o principal motor por trás dos desenvolvimentos em robótica. O uso de robôs está se difundindo cada vez mais em aplicações de alta velocidade e precisão, o que impulsiona a demanda por ferramentas da ponta do braço que sejam versáteis, flexíveis, inteligentes e agreguem valor ao sistema geral de produção. Um robô é um tipo de braço mecânico programável composto por vários eixos que pode funcionar como um braço humano. A TE tem um amplo portfólio de comunicações industriais, sensores e soluções de conectividade motora complementadas com soluções de montagem de cabos padrão e personalizadas para atender às necessidades dos diferentes mercados finais.
Veja também
-
Conector Dynamic Series
Com uma ampla variedade de opções de energia e sinal, os conectores Dynamic Series são uma solução modular e industrializada que atende aos requisitos de tamanho e facilidade de instalação.
Insight de executivos sobre cobots em fábricas

Garra
Ao realizar a necessidade funcional do robô, a tecnologia da ponta de braço (EoT) atua como garra, mecânico, solda, pintura ou mais, conforme exigido pela aplicação. Com esses designs, vem a necessidade de conectividade robusta, de alta velocidade e confiável. Explore o portfólio robusto abaixo projetado para satisfazer as necessidades da tecnologia EoT.

Controlador do robô
A principal tarefa da tecnologia de controle de robôs é controlar o movimento de robôs industriais em relação à posição, atitude e trajetória no espaço de trabalho, bem como a sequência de operação e o momento de ação. Como fabricante de robôs e tecnologias de controle, é preciso se preparar para um futuro em que o tamanho menor, a flexibilidade, a modularidade, as opções de configuração ideais, a alta produtividade e a eficiência serão os principais fatores que determinam o sucesso de seus clientes. A TE conta com uma grande variedade de produtos de interconexão de energia, dados e sinais que ajudam a estabelecer conexões críticas e confiáveis para controlar robôs de forma precisa, como produtos de HDC que oferecem soluções de alta qualidade para conectividade segura e confiável em ambientes severos.

Controle portátil de aprendizado (TPU)
Com uma variedade de opções de dispositivo, o controle portátil de aprendizado (TPU) Mapeia a trajetória e a função do robô por meio de "aprendizado" digital. Após o "aprendizado", é possível destacar essa unidade de programação como um controle remoto. Precisa de conectividade de alta velocidade para manter uma operação eficiente e a segurança.