O automobilismo alimentando
as aplicações de alto risco

O conector da série hermética DEUTSCH AS foi projetado para aplicações onde a integridade da vedação é necessária, como em sistemas pressurizados e de combustível. Com a variedade hermética de alumínio, os conectores da série hermética DEUTSCH AS permitem a redução de peso em 60% em um ambiente crítico de segurança, e permitem que as equipes de corrida refinem a distribuição de peso, o que é fundamental para o sucesso em encontrar o último décimo de segundo no tempo da volta. As linhas herméticas incluem as séries AS Micro Hermetic, AS Micro Hermetic Jam-nut, AS Hermetic Fuel Tank e Aluminum Hermetic Fuel Tank.

Recursos

  • Seleção de arranjos de contatos para acomodar bombas e sensores
  • Cápsula e porca de alumínio
  • Anel de vedação O-ring de especificação imersível em combustível para maior resistência a fluidos
  • Copo de encapsulamento integral, rosca acessória traseira e recurso de terminação de proteção externa
  • Vedação de vidro que pode suportar diferenciais de pressão de 1000 psi sem perda de desempenho elétrico ou vazamento de fluido
  • Redução de peso de 60% em comparação com o conector de aço inoxidável padrão DEUTSCH

Aplicações

  • Projetado para paredes de células de combustível

Conectores herméticos

Visão geral do produto

Os conectores herméticos são projetados para ajudar a evitar entrada de ar, gases e outros líquidos no conector vedado a vácuo em ambientes extremamente adversos. Eles podem suportar altas pressões de 10.000 psi ou mais, o que ajuda a garantir um diferencial de pressão estável em ambos os lados do conjunto. A maioria dos conectores herméticos são vedados em vidro, pois o vidro cria uma forma rígida contra a qual a cápsula de metal pode se comprimir; essa compressão cria a vedação hermética. O vidro oferece suporte e é ligado aos contatos. Eles também são feitos de materiais duráveis, como aço inoxidável, vidro e ferro níquel. Estes conectores devem suportar variações extremas de temperatura, de -100 °C a 200 °C. Eles também devem ser capazes de resistir a vibrações prejudiciais. Os conectores herméticos são mais comumente usados em operações militares, offshore, comerciais e industriais. 

Conectores DEUTSCH AS série hermética

A equipe dedicada de automobilismo da TE Connectivity (TE) desenvolveu uma nova técnica para fabricar os conectores herméticos de segurança crítica de tanque de combustível em alumínio, oferecendo uma economia de peso de 60% sobre a versão padrão de aço inoxidável DEUTSCH.

 

Essa fabricação de ponta permite que as equipes de corrida refinem a distribuição de peso, o que é fundamental para o sucesso em encontrar o último décimo de segundo no tempo da volta.

 

  • Temperaturas de operação: -55 °C a +175 °C
  • Durabilidade: 500 ciclos de acoplamento

 

Materiais

  • Cápsula e porca: alumínio
  • Inserto: vidro / elastômero
  • Vedações: elastômero de fluorosilicone
  • Contatos: cobre berílio

 

Elétrico

  • Tensão dielétrica suportável: 1500 V
  • Corrente nominal dos contatos (máx.): 13 A
  • Resistência de isolamento > 5000 Mohms
autosport
Nosso setor de Engenharia está aqui para ajudar