Os carros de corrida produzem calor e vibração a níveis que impressionam nossos colegas de carros de estrada comum!  Então, como fazemos para fazer soluções confiáveis para nossos clientes de corrida? O uso de peças menores e mais leves melhora o desempenho de veículos de corrida. Contudo, entender a dinâmica do veículo e solucionar seus desafios de desempenho e confiabilidade são os elementos que diferenciam as equipes de automobilismo da TE Connectivity do restante da indústria. Nossos produtos são vencedores. Oferecemos nosso know-how técnico para o automobilismo há muitos anos. Como as equipes de corrida não podem prever suas atualizações (ou quantas vezes seus veículos precisarão de peças de reposição por causa de danos causados por acidentes), precisamos estar prontos para apoiá-los à medida que a necessidade surgir. Precisamos ser capazes de enviar peças ao redor do mundo, pois as equipes precisam delas, por isso desenvolvemos uma rede dedicada de fornecedores específicos do automobilismo para atender a essa necessidade.

Soluções de Geração de Energia para o Setor Automobilístico

CONECTORES

O automobilismo é uma arena que compila condições climáticas adversas: velocidade, temperatura, óleo e poeira, vibrações e pressão. Os conectores DEUTSCH AS da TE ajudam as equipes de carros de corrida a enfrentar essas condições extremas.

SENSORES

Os sensores especializados em medições (MEAS) da TE oferecem soluções para pressão, aceleração, força, torque, posição, temperatura e propriedades fluidas. Mais de 80% da oferta de produtos do MEAS é para designs personalizados em parceria com clientes que esperam as melhores soluções de sensores para suas aplicações exclusivas. Com série avançada de sensores dinâmicos e estáticos, o MEAS possui as melhores ofertas de tecnologia especializadas em sensores em miniatura, peso leve, teste de choque/vibração e scanners de múltiplos arranjos fotovoltaicos. Existem vários tipos de aplicação, como em sensores de trilhos, tubos de pitot, medidores de pressão hidráulica/refrigerante, vibração do chassi/hub, força de parada e scanners de pressão para monitoramento aerodinâmico. Todos os sensores são altamente seguros, cobertos pelo atendimento ao cliente e assegurados pela equipe experiente em aplicações da TE, que atende às necessidades dos clientes.

PEÇAS MOLDADAS TERMO RETRÁTEIS

Projetados para ambientes exigentes, os produtos moldados termo retráteis da TE fornecem proteção a longo prazo contra entrada de umidade, corrosão, danos mecânicos e temperatura extrema.

FIOS E CABOS

A TE oferece uma ampla gama de fios e cabos Raychem de alto desempenho, projetados para atender ou exceder as mais rigorosas especificações para veículos.

RESISTORES

Um resistor é um componente passivo que reduz a tensão ou limita a corrente que flui por um circuito. Esse componente também pode absorver energia e dissipá-la na forma de calor. Sua resistência ao fluxo de elétrons é determinada pelos materiais condutores com os quais é construído. Os materiais usados na composição de um resistor cumprem uma função essencial para permitir a confiabilidade e a estabilidade de desempenho, particularmente em aplicações de alta tensão, alta potência, alta estabilidade/precisão ou alta corrente.

Recursos Inteligentes sobre Geração de Energia

entre-contato-conosco-automobilismo
Nosso setor de Engenharia está aqui para ajudar