Projetado para necessidades de alta potência
Os conectores se serviço pesado (HD) da série DEUTSCH ASHD são projetados para necessidades de carros de corrida de alta potência, como bateria, alternador, sistema de recuperação de energia cinética (KERS) e aplicações de motores de arranque. Eles apresentam um design compacto, são ambientalmente selados e extremamente resistentes a vibrações. Com temperaturas de operação de até 150 °C e capacidade de acomodar tamanhos comuns de cabos, os conectores da série DEUTSCH ASHD dão às aplicações de motor a vantagem vencedora.
Recursos do produto
- Design automobilístico
- Mecanismo de acoplamento de travamento positivo para excelente resistência à vibração
- Ambientalmente selado
- Economia de peso
- Alternativa de menor peso para conectores de 4 vias
- Manuseio seguro
- Contatos de sinal de tamanho 20, projetados para uma aplicação de loop de segurança
- Early break/late mate em contatos de sinal para segurança
- Compatível
- Usa a cápsula ASHD existente para facilitar a integração/substituição
- Usa os contatos ASHD existentes de pino e soquete para energia e sinal
- Acomoda cabo de 16 mm2 a 35 mm2 de diâmetro
Aplicações
- Envelope de espaço mínimo
- Resistente à vibração
- Adequado para aplicações de bateria, alternador e motor de arranque
- Sistema de recuperação de energia cinética (KERS)
- Aplicações de motor de arranque
CONECTORES DEUTSCH ASHD DE 3 VIAS
Ampliando nossa gama de conectores da série DEUTSCH ASHD, a nova versão de 3 vias foi projetada para motores elétricos ou geradores de 3 fases para atender à crescente necessidade de carros de corrida híbridos. Os conectores usam três contatos 4 AWG para energia e dois contatos de sinal 20 AWG para um loop de segurança.
- Temperaturas de operação: -55 °C a +175 °C
- Durabilidade: 500 ciclos de acoplamento
Materiais
- Cápsula: liga de alumínio de alta resistência, acabamento em zinco preto
- Inserto: termoplástico
- Vedações: silicone fluorado
- Contatos: cobre banhado a ouro
Elétrico
- Tensão dielétrica suportada: fuga de corrente inferior a 2 mA
- a 1500 VCA
- Corrente nominal de contato (máx)
- Contato 4 AWG: 200 A
- Contato 20 AWG: 7,5 A