Menor perda de inserção em conector compacto reforçado
Com base em conectores elétricos 38999 SIII padrão militar comprovados, a série de contatos físicos de fibra óptica DEUTSCH inclui faixas de conectores de fibra óptica que incorporam virolas de alta precisão e mecanismos de alinhamento para garantir o alinhamento das fibras e minimizar as perdas ópticas. Alojados em carcaças compatíveis com o padrão 38999 composto, eles são totalmente vedados, extremamente eficientes, leves e oferecem excelente resistência à corrosão. Os projetos de contato garantem continuidade óptica durante vibração, choque e temperatura elevados e são facilmente acessados e removidos para manutenção.
Recursos do produto:
Conectores de cabo-fita de fibra óptica DEUTSCH MC6
MATERIAIS
• Carcaça: alumínio, composto ou bronze marítimo
• Corpo de contato: polímero composto revestido em níquel/cádmio
Virola: termoplástica
• Pino de alinhamento: aço inoxidável
• Selos: elastômero de silicone fluorado
• Revestimento: níquel (níquel com fundo em zinco disponível para carcaças de alumínio)
ÓPTICA
• Perda de inserção: 0,25 dB típico (dependente de fibra)
• Perda de retorno: -40 dB típicos
• Repetibilidade: 0,2 dB típico
AMBIENTAL/MECÂNICA
• Faixa de temperatura: de -55 °C a +150 °C
• Vibração: de 20 a 2.000 Hz, 20 g
• Durabilidade: 500 ciclos de acoplamento
TIPO DE FIBRA
• Canais: de 2 a 72
• Tipo de cabo: cabo do nível de telecomunicações/aeroespacial
Recursos do produto:
Conectores da série DEUTSCH MC5
TIPO DE FIBRA
• Canais: 2, 4, 6, 8, 10, 18, 24 e 30 canais
• Tamanho do cabo: capa de 1,8 mm, 2,1 mm e 2,5 mm
MATERIAIS
• Carcaça: composta
• Corpo do contato: Arcap
• Virolas: zircônio
• Mangas de alinhamento: zircônio
• Selos: fluorossilicone
• Revestimento: níquel
DESEMPENHO ÓPTICO
• Perda de inserção: 0,25 dB típico
• Perda de retorno: -40 dB típicos
• Repetibilidade: 0,1 dB (com fibra de 50/125 micrômetros)
TEMPERATURA
• Resistência a altas temperaturas: +150 °C, 760 horas
• Resistência a baixas temperaturas: -65 °C, 500 horas
MECÂNICA
• Vibração senoidal: de 5 a 3.000 Hz, 40 g, 10 horas
• Vibração aleatória: de 25 a 2.000 Hz, 5 g2/Hz (50 gramas), 16 horas
Recursos do produto:
Conectores duplex DEUTSCH MC4
ÓPTICA
• Atenuação: menos de 0,4 dB (50/125 micrômetros)
• Repetibilidade: melhor que 0,2 dB
• Tipos de fibra: x/125, 100/140, 200/280 micrômetros
• Tipos de cabo:
2,5 mm bem encapado
Duplex de 4,5 mm
Para outros tamanhos de cabo, consulte a TE
MATERIAIS
• Carcaça: liga de alumínio, banhada a níquel
• Virola: zircônio
• Manga de alinhamento: zircônio
• Selos: fluorossilicone
• Backshell: liga de alumínio, banhada a níquel
MECÂNICA
• Faixa de temperatura: de -65 °C a +155 °C (depende de cabo e epóxi)
• Durabilidade: 500 ciclos de acoplamento
Recursos do produto:
Conectores da Série DEUTSCH MC3 MkII
TIPO DE FIBRA
• Canais: 5, 8 e 12 canais ópticos
• Tamanho do cabo: de 1,5 mm a 3,0 mm, capa externa
MATERIAIS
• Carcaça: alumínio, aço inoxidável, bronze marítimo
• Acabamentos: níquel, cádmio em verde-oliva ou níquel-zinco preto (carcaça de alumínio)
• Corpo do contato: Arcap, titânio
• Virola: zircônio
• Manga de alinhamento: zircônio
• Selos: fluorossilicone ou nitrila
DESEMPENHO ÓPTICO
• Perda de inserção: 0,25 dB típico*
• Perda de retorno: 40 dB típicos*
• Repetibilidade: 0,1 dB com fibra de 50/125 micrômetros
*Depende da fibra e do processo de polimento
AMBIENTAL
• Faixa de temperatura: de -65 °C a +155 °C
• Resistência a fluidos: imersão em fluido de acordo com EIA 364.10,
inclusive resistência a:
MIL-PRF-5606: fluido hidráulico
MIL-DTL-83133: combustível de aviação JP-8
MIL-PRF-7808: óleo lubrificante
MIL-PRF-23699: óleo lubrificante
MIL-A-8243: fluido de degelo/descongelamento
MIL-C-25769: composto de limpeza da aeronave
MIL-PRF-87937: composto de limpeza da aeronave
MIL-G-3056: gasolina
• Aerosol salino: 48 horas (acabamento em níquel)/500 horas (acabamento em cádmio)
• Ciclo térmico: de -65 °C a 150 °C
MECÂNICA
• Vibração senoidal: de 5 a 3.000 Hz, 30 g
• Ondulações: 4.000 ondulações, 40 g
• Vibração aleatória: até 41,7 g por 16 horas a 175 °C/até 50 g por 16 horas em temperatura ambiente
• Choque: 300 g, 3 ms nos 3 eixos
• Durabilidade: 500 ciclos de acoplamento
• Choque térmico: 10 ciclos, máximo de 4 °C a mínimo de 90 °C.
Recursos do produto:
Conectores da Série DEUTSCH MC801
MATERIAIS
• Carcaça: alumínio, aço inoxidável, bronze marítimo e composto
• Acabamentos: níquel, níquel-zinco preto, passivo, cádmio em verde-oliva
• Inserto e suporte da manga de alinhamento: termoplástico
• Pinos de cavilha de alinhamento: aço inoxidável
• Manga de alinhamento: zircônio
• Virola: zircônio
• Corpo de terminação e manga de crimpagem: cobre revestido em níquel
• Mola: aço inoxidável
DESEMPENHO ÓPTICO
• Perda de inserção: 0,10 dB multimodo/0,20 dB de modo único (acabamento APC)
• Perda de retorno: até -65 dB (modo único, acabamento APC)
• Perda de inserção testada em um patch cord de referência: IEC 61300-3-4
Método B; também descrito em Perda de retorno ARINC 805: IEC 61300-3-6; também descrito em ARINC 805
DESEMPENHO AMBIENTAL/MECÂNICO
• Faixa de temperatura: de -65 °C a +85 °C
• Durabilidade: 100 ciclos de acoplamento
• Vibração aleatória: sem descontinuidades >1 dB em excesso para 1 microssegundo (Condição B de teste TIA/EIA-455-32)
• Choque mecânico: sem descontinuidades >1 dB em excesso de 1 microssegundo (100 g, pulso semissenoidal de 6 ms)
• Imersão em altitude: 50.000 pés (15.200 m)
ESPECIFICAÇÕES
• Especificações do produto: D108-32105
• Relatórios de teste de qualificação: D501-32031 (multimodo)/D501-32105 (modo único)
Conectores da série óptica MIL-DTL-38999
-
Estilos de interface PC (Physical contact, Contato físico) e EB (Expanded Beam, Feixe expandido)
Conectores MC801, conectores MC3 Mk II, conectores MC4, conectores MC5, conectores MC6, conectores AviMT, MIL-T- 29504/4 e /5 Termini, conectores PRO BEAM, EB16 Termini
Aplicações
- Aplicações aeroespaciais e militares
- Buscador e orientação
- Sistemas de controle