![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/DEUTSCH-hero-renditon/deutsch-mod-series-connectors.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores da série DEUTSCH MOD
Esses conectores são à prova de explosão, adequados para aplicações de superfície em ambientes perigosos, como torretas FPSO. Oferecendo conexão-desconexão rápida e robusta para conexões compatíveis em áreas de respingos em ambientes perigosos, os conectores MOD podem ter até 8 fibras.
Recursos do produto:
Conectores da série DEUTSCH MOD
- Até 8 contatos
- Perda de inserção < 0,5 dB típicos
- Retrorreflexão < 45 dB
- Pressão nominal de 6600 psi
8
Fibras - número de fibras
60 °C
Temperatura de serviço
Aplicações
Conectores da série DEUTSCH MOD
- Conexão/desconexão rápida em áreas perigosas, como torretas FPSO