Projetado tendo em vista a confiabilidade
Os conectores herméticos DEUTSCH da TE foram projetados para funcionar de maneira confiável, no fundo do mar até a lua, em aplicações criogênicas e aquelas usadas em ambientes com altas temperaturas, imersão em combustível, altas vibrações, choques extremos, alta pressão e vácuo elevado. Nosso portfólio inclui seleção personalizada de conectores herméticos (plugues e receptáculos), barras e outros dispositivos cruciais para superar desafios de interconexão elétrica.
Projetamos e fabricamos todos os componentes em nossos conectores herméticos. Começamos com materiais de classificação elevada – do estoque de barras de aço inoxidável ou metais exóticos para carcaças, sílica de classificação elevada e ligantes para o vidro, e uma grande variedade de ligas especiais para contatos, além de elastômeros cuidadosamente combinados com a aplicação. Uma consideração importante na seleção de materiais é a capacidade de suportar as altas temperaturas do processo de vedação. Todos os conectores são totalmente testados para garantir a integridade da vedação hermética contra vazamentos.
Os conectores herméticos DEUTSCH da TE são produzidos usando-se selos combinados e de compressão. Em um selo combinado, o metal e o vidro têm CTEs (Coefficients of Thermal Expansion, Coeficientes de expansão térmica) semelhantes. Isso reduz a tensão sobre o vidro da expansão térmica e da contração. Em um selo de compressão, o metal apresenta um CTE mais alto do que o vidro. Durante o processo de queima para fabricação do conector, o metal se expande mais do que o vidro. À medida que o vidro e o metal esfriam, o metal se contrai contra o vidro para formar uma ligação extremamente resistente. Os selos de compressão são usados em aplicações de alta pressão.