Conectores circulares microminiatura
A TE oferece uma variedade de pequenos conectores circulares que variam em tamanho desde ultraminiatura até estilos de quase dupla densidade 38999. Os conectores circulares microminiatura são projetados para durabilidade robusta e economia de espaço e peso. A gama de famílias permite que você encontre a melhor escolha para não apenas atender às restrições de espaço de um aplicativo, mas outras necessidades para aplicações robustas e de alta velocidade. Conectores de alto desempenho, projetados para economizar espaço e atender às demandas de ambientes adversos.
Conectores circulares microminiatura
Catálogo de Produtos da TE
-
Série DEUTSCH Wildcat
Os conectores da série DEUTSCH Wildcat da TE permitem a integração de equipamentos aeroespaciais e cabeamentos em espaços cada vez mais confinados.
-
Conectores circulares MIL-DTL-83723
O sistema de acoplamento roscado DEUTSCH DBA30 da TE oferece uma rápida volta ao bloqueio, confirmação visual do acoplamento completo e aceita uma ampla gama de diâmetros de fio.
-
Conectores micro circulares com cápsulas metálicas
Conectores de alta densidade para confiabilidade robusta e flexibilidade de configuração.
100K
Emersão de altitude de vedação de 100.000 pés
64
Até 64 contatos para Wildcat
10Gbs
Até 10 GbE para conectores CeeLok FAS-T
Os conectores circulares CeeLok FAS-T Nano proporcionam conectividade Ethernet de 10 Gb/s em um conector circular nanominiatura, empurrando os limites de I/O de alta velocidade para novos níveis de conveniência compacta, durabilidade e vedação ambiental.
- CeeLok FAS-T,
- Catálogo de Produtos
Especificações de Conectores Circulares Microminiatura
Tamanhos, Classificações e Resistência
Especificações de Conectores Circulares | CeeLok FAS-T | Wildcat 38999 |
---|---|---|
Descrição | Até velocidades de 10G | design do fator de forma 38999 |
Número de contatos | 8 | 11 a 64 |
Número de tamanhos de concha | 1 | 4 |
Classificação de Temperatura (°C) | -55 a +125 | -65 a +200 (níquel e cádio) |
Classificação IP de vedação | IP68 | - |
Emersão de altitude de vedação | - | 100,000' |
Ciclos de Acoplamento (Min) | 250 | 500 |
Estilo de Acoplamento | Push-Pull, Roscado | Roscado |
Estilo de Contato | Pino e Soquete | Pino e Soquete |
À prova de furos | Sim | Sim |
Tamanho do fio (AWG) | 28 a 30 | 24 a 28 |
Versão PCB | Sim | Sim |
Chaveamento de concha | Não | Sim |
Acessórios de conector circular
Proteções térmicas e bandas de cinta
-
Proteções Moldadas Termorretráteis
As proteções termorretráteis Raychem da TE e as formas moldadas se encaixam nas necessidades de quase todos os projetos de interconexão elétrica e completam a ponte entre conjuntos de cabos e conectores selados.
Recursos: Conectores Circulares Microminiatura
Design de Alta Velocidade e Robusto
- Transferência de dados de alta velocidade de até 10 Gb/s
- Economia de espaço e peso
- Configurações flexíveis
- Resistência extrema à temperatura, vibração e corrosão
- Ciclos de acoplamento de alto volume
Aplicações:
Para ambientes adversos
- Aeroespacial
- Helicópteros e Jatos
- Sistemas Aéreos Militares (mísseis e foguetes)
- Sistemas Terrestres Militares (tanques)
- Sistemas Militares de Comunicação e Informática
- Sistemas Marítimos (barcos, navios, embarcações)