![](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/product-hero-rendition/in-rail-CPP(2).jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
CPP - Conectores de Energia Circular com Sistema de Trava Roscada
A Série CPP é a solução para conectividade dinâmica de energia com designs modulares flexíveis, vários tamanhos de concha com um sistema de trava roscada.
Projetada de acordo com o padrão NFF61030 e baseada em 4 tamanhos de conchas e mais de 8 arranjos, a Série CPP responderá a todas as aplicações altamente dinâmicas para condutor único ou multicondutores. Uma solução comprovada em campo do metrô ao trem de alta velocidade para ambientes muito adversos para tamanhos de cabos de até 185 mm2, a série CPP deve ser usada para aplicações entre veículos e painéis transversais.
Vantagens
- Aplicações altamente dinâmicas
- Alta resistência à vibração
- Conector de energia robusta
- Soluções comprovadas em campo do metrô para o trem de alta velocidade
Descrição
- Conector de alumínio ou bronze com sistema de trava roscada
- Polo único ou múltiplos polos sobre 4 conchas e 8 configurações
- Contatos de crimpagem: seção transversal de cabo de até 185 mm2
- Proteção blindada EMI/RFI
Principais características
- Corrente nominal: de 15 A a 500 A
- Tensão de serviço: até 2000 V
- Tensão de resistência: até 7500 V
- Índice de proteção: IP66
- Resistência a aerosol salino: 96 horas ou 500 horas
- Faixa de temperatura: -40°C/+100°C
- Vibrações e choques: EN61373 categoria 1B
Aplicações
- Entre veículos
- Potência de tração
Funções
- Propulsão e Frenagem
- Fonte de Alimentação Auxiliar
- Entre veículos
- Ar condicionado
Padrões
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94