Conectores de energia para trilhos
Produtos padrão, proprietários e específicos que oferecem aplicações de energia para a indústria ferroviária
Como um player reconhecido na indústria ferroviária, a TE fornece soluções inovadoras baseadas em know-how e experiência no setor, oferecendo uma ampla gama de conectividade em ambiente adverso levando em conta as normas ambientais e de segurança necessárias (fogo, fumaça, toxicidade) em uma área ocupada global. Com nossos
Série de Produtos Disponíveis
Uma gama variada de conectores robustos que estão de acordo com os padrões internacionais.
-
FXP
A Série FXP é o conector para todas as aplicações de energia em material circulante projetado de acordo com o mais recente padrão europeu EN50467.
-
EKO
Solução comprovada em campo de Metrôs para trens de velocidade muita alta, a Série EKO Composite é projetada de acordo com as normas EN 50467 (2011) e NFF 61030.
-
EKO S
A Série EKO S é dedicada a todas as principais aplicações do sistema de energia de material circulante e especialmente projetada para aplicações ambientais adversas.
-
EKO D
Solução comprovada em campo de metrô para trens de velocidade muita alta, a Série EKO D é projetada de acordo com as normas EN 50467 (2011) e NFF 61030 para aplicações de derivação.
-
EKO A
Uma solução comprovada em campo com trens regionais leves e também trens de alta velocidade, a Série EKO A é especificamente projetada para aplicações dinâmicas de jumper entre veículos.
-
CPP
A Série CPP é a solução para conectividade dinâmica de energia com designs modulares flexíveis, vários tamanhos de concha com um sistema de trava roscada.
-
WYE
A Série WYE é dedicada a todos os principais sistemas de energia estática de material circulante. Usado principalmente em locais de estrutura inferior ou boggie. Projetado para 3000 volts e tamanho de cabo de até 120 mm2 para aplicações multivias.