EKO A - Potência para conectores de vagão para vagão
A Série EKO A é dedicada a todas as principais aplicações de sistemas de energia de material circulante e especialmente projetada para aplicações dinâmicas de energia entre veículos.
Uma solução comprovada em campo com trens regionais leves e também trens de alta velocidade, a Série EKO A é especificamente projetada para aplicações dinâmicas de jumper entre veículos. O sistema modular de estrutura permite personalizar 100% do conector ao design do trem. A família EKO A tem soluções modulares de 2 a 6 módulos de conexão para tamanhos de cabos até 300 mm2 para
Vantagens
- Aplicações modulares e dinâmicas
- Processo de montagem flexível
- Alto nível de desempenho
- Compacto e leve
- Isento de halogênio
- Comprovado em campo
Descrição
- Conector modular de 2 a 8 módulos angulares em estrutura metálica
- Sistema de bloqueio por 2 parafusos cativos
- Contatos de crimpagem calibre 12 e 20 em cobre banhado a prata
- Seções transversais do cabo de 50 a 240 mm2
Principais características
- Corrente nominal: até 700 A
- Tensão de serviço: até 3000V CC/CA
- Tensão de resistência: > 9,5 kV
- Índice de proteção: IP66
- Resistência a aerosol salino: 96 horas ou 500 horas
- Faixa de temperatura: -40°C/+100°C
- Vibrações e choques: EN 61373 categoria 1 classe A
Aplicações
- Entre veículos
Funções
- Entre veículos
Padrões
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94