EKO D - Conectores de derivação para aplicações de energia
A Série EKO D é dedicada a todas as principais aplicações de sistemas de energia de material circulante e especialmente projetada para aplicações ambientais adversas.
Solução comprovada em campo de metrô para trens de velocidade muita alta, a Série EKO D é projetada de acordo com as normas EN 50467 (2012) e NFF 61030 para aplicações de derivação. Ele responderá a todas as suas aplicações estáticas para dividir sua linha de energia em duas
Vantagens
- Cabos não blindados e blindados
- Aplicações estáticas e dinâmicas
- Alta resistência mecânica
- Compacto e leve
- Isento de halogênio
- Comprovado em campo
Descrição
- Em linha reta, 90o ou T >> derivação multipolo, blindada ou não
- Sistema de bloqueio por 2 parafusos cativos
- 3 entradas/2x3 saídas
- Contatos de crimpagem: seção transversal de cabo de 25 a 240 mm2
Principais características
- Corrente nominal: até 800 A
- Tensão de serviço: 1.500 V ou 3.000 V DC/AC
- Tensão de resistência: 9.500 V
- Índice de proteção: IP 67
- Resistência a aerosol salino: 96 horas ou 500 horas
- Faixa de temperatura: -40°C/+100°C
- Vibrações e choques: EN 61373 categoria 1B
Aplicações
- Potência de tração
Funções
- Propulsão e Frenagem
Padrões
- EN 50467
- NFF 61030
- EN45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94