EKO S - Conectores blindados para aplicações de energia
A Série EKO S é dedicada a todas as principais aplicações do sistema de energia de material circulante e especialmente projetada para aplicações ambientais adversas.
Solução comprovada em campo do metrô para trens de velocidade muito alta. A série EKO S foi projetada de acordo com o padrão EN 50467 (2012) e NFF 61030 para cabos blindados. Ele responderá a todas as suas aplicações estáticas blindadas com altas restrições mecânicas. A família EKO S varia de 3 a 4 polos e tamanhos de cabo de até 240 mm para aplicações de 3.000 volts. A família EKO é completada por EKO (composto), EKO D (derivação) e EKO A (entre veículos). Consulte as respectivas páginas para obter mais detalhes.
Vantagens
- Cabos não blindados e blindados
- Aplicações estáticas e dinâmicas
- Alta resistência mecânica
- Compacto e leve
- Isento de halogênio
- Comprovado em campo
Descrição
- Conexão reta e de 90o
- Sistema de bloqueio com parafusos cativos. Configurações: 3 ou 4 postes
- Contatos de crimpagem: seção transversal de cabo de 10 a 240 mm2
- Cabos de cobre e alumínio
Principais características
- Corrente nominal: até 800 A
- Tensão de serviço: até 3.000 V CC/CA
- Tensão de resistência: 9.500 V
- Índice de proteção: IP 67
- Aerosol salino: 96 horas ou 500 horas
- Faixa de temperatura: -40°C/+100°C
- Vibrações e choques: EN 61373 categoria 1B
Aplicações
- Entre veículos
- Potência de tração
Funções
- Propulsão e Frenagem
- Fonte de Alimentação Auxiliar
- Entre veículos
Padrões
- EN 50467
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94