EKO - Conectores Composite para aplicações de energia
A Série EKO é dedicada a todas as principais aplicações de sistemas de energia de material circulante e especialmente projetada para aplicações ambientais adversas.
Solução comprovada em campo de Metrôs para trens de velocidade muita alta, a Série EKO Composite é projetada de acordo com as normas EN 50467 (2012) e NFF 61030. Ele responderá a todos os seus aplicativos estáticos para conexões inline ou painel. A solução EKO varia de 1 a 4 polos e tamanho de cabo de até 240 mm2 para aplicações de 3.000 volts. A família EKO é completada por EKO S (blindado e de alta resistência para restrições mecânicas), EKO D (derivação) e EKO A (entre veículos). Consulte as respectivas páginas para obter mais detalhes.
Vantagens
- Alto nível de desempenho
- Conexão reta e de 90o
- Compacto e leve
- Isento de halogênio
- Comprovado em campo
Descrição
- Conexão adequada para cabos não blindados
- Sistema de bloqueio com parafusos cativos
- Configurações: 1, 3 ou 4 polos
- Contatos de crimpagem: seção transversal de cabo de 10 a 240 mm2
- Cabos de cobre e alumínio
Principais características
- Corrente nominal: até 800 A
- Tensão de serviço: até 3.000 V CC/CA
- Tensão de resistência: 9.500 V
- Índice de proteção: IP67
- Resistência ao aerosol salino: 500 horas
- Faixa de temperatura: -40°C/+100°C
- Vibrações e choques: EN 61373 categoria 1B
Aplicações
- Potência de tração
Funções
- Propulsão e Frenagem
- Fonte de Alimentação Auxiliar
Padrões
- EN 50467
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94