Conectores WYE de junção de energia composta ferroviária
A Série WYE é dedicada a todos os principais sistemas de energia estática de material circulante. Usados principalmente em locais de estrutura inferior ou boggie, nossos conectores WYE são projetados para 3.000 volts e tamanho de cabo de até 120 mm2 para aplicações multivias.
Vantagens
- Modular e empilhável
- Compacto e leve
- Isento de halogênio
Descrição
- Derivação de energia de polo único no sistema de bloqueio composto por parafusos cativos
- 1 entrada/2 saídas
- Seções transversais do cabo: de 35 a 120 mm2
- 6 posições de chaveamento
Principais características
- Corrente nominal: máx. de 400 A (com cabo 120 mm2)
- Tensão de serviço: 3.000 V
- Tensão de resistência: 9.500 V
- Índice de proteção: IP66
- Resistência ao aerosol salino: 500 horas
- Faixa de temperatura: -40°C/+100°C
- Vibrações e choques: EN 61-373 categoria 2
Aplicações
- Potência de tração
Funções
- Propulsão e Frenagem
- Fonte de alimentação auxiliar
Padrões
- EN 50467
- NFF 610303
- EN45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94