![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/mictor-sb-connectors-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Funcionalidade híbrida para sinal e energia
A família de conectores MICTOR baseia-se no conceito de microfita de duas linhas de contatos de sinal divididos por um plano de aterramento de energia central. Os conectores MICTOR são compatíveis com placa-mãe e placa-filha e incluem designs para aplicações de cabo a placa. Várias alturas acopladas estão disponíveis para sistemas paralelos de placa a placa. Podem ser fornecidas alturas de empilhamento personalizadas. Há uma barra de aterramento discreta a cada distância específica de comprimento do conector, que pode ser atribuída a energia ou a aterramento em qualquer combinação. O sistema de conectores usa a barra de aterramento sólida entre as linhas de sinais para fornecer baixa diafonia e excelentes características de sinal de alta velocidade.
Conectores MICTOR SB (feixe único)
Conectores de placa a placa de alta velocidade
Os conectores MICTOR SB são conectores de estilo microfita que consistem em duas linhas de contatos de sinal divididos por uma barra de aterramento de energia central.
Eles são semelhantes aos conectores MICTOR, mas utilizam contatos de sinal de feixe único, em vez de contatos de feixe duplo. Ao contrário dos conectores MICTOR, que utilizam dois pontos de acoplamento para uma estabilidade mecânica mais robusta, com taxas de dados de 6,5 Gbps, os conectores MICTOR SB usam um ponto de acoplamento para taxas de dados de alta velocidade de 12 Gbps.
Recursos
- O conector de 2 peças acomoda uma variedade de espessuras de placas de circuito impresso e fornece impedância controlada
- Feixe único e conector híbrido, com barra de aterramento dedicada usada para baixa diafonia ou como pino de alimentação; cada pino de alimentação conduz 9,5 A
- Taxas de dados de alta velocidade de 12 Gbps
- Cauda de montagem da superfície de passo de 0,8 mm
- Várias alturas de empilhamento entre 5 mm e 30 mm. As alturas de empilhamento disponíveis são: 5, 8, 11, 14, 16, 19, 22, 25 e 30
- Posições de 28 a 200; posições totalmente carregadas: 40, 80, 120, 160 e 200; posições não totalmente carregadas: 28, 56, 84, 112 e 140
Vantagens
- Integridade confiável e excelente velocidade de sinal
- Atribuição de pino livre com uma ampla gama de opções para design e acondicionamento dos sistemas dos clientes
- Design de invólucro robusto e inteligente
- Preços competitivos, prazo de entrega menor e resposta mais rápida
Aplicações em destaque
- Servidores
- Armazenamento
- Switches
- 5G
- Infoentretenimento automotivo
- Câmeras industriais de alta velocidade
- Circuito impresso industrial
- PON e GPON (Rede óptica passiva de gigabyte)