WHITE PAPER
Indústrias
A Quinta Geração de Comunicações de Rede Sem Fio
Implantação mais inteligente, mais rápida e mais densa com soluções inteligentes da TE Connectivity – Oportunidades e Desafios
Viabilização do Futuro do 5G
Um dia, a inteligência será integrada à infraestrutura. Os carros vão dirigir sozinhos, as casas serão autolimpantes, a agricultura funcionará de forma sustentável, e as redes elétricas responderão automaticamente aos fluxos nas demandas energéticas. Simplificando, viveremos em um mundo mais inteligente e conectado.
Na TE Connectivity, construímos hoje essa realidade do futuro. É um empreendimento ambicioso, e chegar lá exigirá dispositivos que possam operar dentro de uma largura de banda muito mais ampla em velocidades incomparavelmente mais altas. E não só esses dispositivos precisarão ser mais rápidos e adaptáveis, como precisarão ser menores, mais leves, mais econômicos e superabundantes — prevemos bilhões de dispositivos conectados construídos com mais de um trilhão de sensores. Será incrível e haverá uma mudança geral. Mas o 5G não é um sonho distante: já estamos projetando e construindo dispositivos para suportar o aumento da velocidade, capacidade e largura de banda das redes 5G.
Vídeo: Conectividade do Futuro
A quinta geração de redes móveis (5G) está prestes a permitir um mundo totalmente conectado. Devido aos aplicativos de vídeo ultra-HD 4K/8K em rápido crescimento e ao uso cada vez maior de aplicativos AR e VR, o 5G é necessário para complementar a capacidade das redes 4G. As tecnologias 5G poderiam integrar e permitir todo o potencial da tecnologia móvel, big data, IoT e computação em nuvem com suporte à transformação digital em vários setores, incluindo saúde, veículos inteligentes, casa inteligente, automação industrial e muito mais.
PRODUTOS EM DESTAQUE POR APLICAÇÕES
PRECISA DE MAIS INFORMAÇÕES?
Clique em nosso material listado para entender melhor nosso papel na revolução 5G.
Entenda o Ecossistema 5G

Procure Soluções de Produtos 5G
Os novos conectores coaxiais ERFV da TE Connectivity são projetados com o advento do 5G em mente. Saiba como esses produtos RF possibilitam aplicações de placa a placa e de placa a filtro a um custo menor devido ao seu design compressivo de peça única. Eles oferecem confiabilidade comprovada com excelente tolerância ao desalinhamento, perda de inserção e perda de retorno.
Fichas Técnicas das Soluções em Antena Padrão
Navegue por nossas fichas de dados para obter especificações em nosso portfólio de antenas GNSS
- ANTENA GNSS 1560-1602 MHz
- ANTENA DE BANDA GNSS/WiFi 1559-1606, 2400-2500 & 5150-5875
- ANTENA DE BANDA GNSS 1559-1606 MHz
- ANTENA DE BANDA GNSS 1559-1606 MHz
- ANTENA DE BANDA GNSS ATIVA 1559-1606 MHz, TIPO CABO
- ANTENA GNSS 1570-1615 MHz, TIPO CHIP
- ANTENA DE BANDA GPS/WiFi 1570-1580, 2400-2500
- ANTENA GNSS L1/L2 ANTENA TIPO PATCH PASSIVA COMBINADA DE ALTA PRECISÃO, TIPO PINO - 2195766-1
- ANTENA GNSS L1/L2 ANTENA TIPO PATCH PASSIVA COMBINADA DE ALTA PRECISÃO, TIPO PINO - 2195767-1
- ANTENA ATIVA GPS DE BANDA 1575 MHz, TIPO CABO