Alta velocidade nunca foi tão flexível

Nosso sistema de interconexão cabeada interna Sliver podem oferecer uma solução para os desafios da taxa de dados crescente. Ele é flexível, eficiente e oferece integridade de sinal ideal – ao mesmo tempo em que economiza espaço e reduz os custos de design. Com um passo de contato de 0,6 mm, os produtos Sliver são superfinos, o que permite colocar mais dentro da caixa. Além das configurações de borda do cartão, oferecemos um design de carcaça metálica altamente robusto na gaiola do conector para ajudar a suportar a tração do cabo ao mesmo tempo em que um engate ativo proporciona segurança de conexão adicional. Esta nova tecnologia de conectividade simplifica o design e ajuda a diminuir custos gerais eliminando a necessidade de novos temporizadores e materiais PCB de menos perda mais caros, ao mesmo tempo em que atinge velocidades de até 56 Gb/s com o uso do cabo de alta velocidade TE.

O padrão SFF-TA-1002 define vertical, ângulo reto, montagem em longarina e conectores ortogonais para servidores e dispositivos de armazenamento e foi adotado por diversos grupos de padrões do setor, inclusive COBO, Gen-Z, EDSFF e OCP (Open Compute Project).

Recursos e benefícios:

  • Nossos conectores Sliver foram adotados como o padrão no SFF-TA-1002
  • O SFF-TA-1002 suporta EDSFF, PCIe, OCP NIC e outros padrões
  • Facilite o design e a aquisição múltipla consolidando pinagens fragmentadas e velocidades
  • Suporta altas velocidades por meio de PCIe Gen 5, com um roteiro para 112G
  • Suporta contagens de pista PCIe de silício de última geração nas quais produtos atuais começam a ser maximizadas

 

Receptáculo Sliver vertical para SFF-TA-1002
Receptáculo Sliver vertical para SFF-TA-1002
Receptáculo Sliver de ângulo reto para SFF-TA-1002
Receptáculo Sliver de ângulo reto para SFF-TA-1002
Conectores Sliver montados em longarina para SFF-TA-1002
Conectores Sliver montados em longarina para SFF-TA-1002
Receptáculos cabeados e conjuntos de cabos Sliver para SFF-TA-1002
Receptáculos cabeados e conjuntos de cabos Sliver para SFF-TA-1002
  1. Vídeo sobre os conectores Sliver para SFF-TA-1002 (em inglês)

Saiba mais sobre os conectores Sliver da TE para a especificação SFF-TA-1002 e como eles têm a capacidade de oferecer descomplicação de design e suporte a fontes variadas em nossa interface de conexão interna universal para servidor e dispositivos armazenamento. Descubra como o Sliver pode ser utilizado em aplicações de armazenamento avançado.

Recursos e benefícios:

  • Passo de contato de 0,6 mm
  • Receptáculo inclui carcaça metálica robusta com engate de cabo
  • Opções de receptáculo vertical e ângulo reto aceitam conjuntos de cabos Sliver ou placas plugáveis PCB
  • Conjuntos de cabos incorporam nosso cabo 33 AWG de alta velocidade e perda baixa, além de serem capazes de suportar ambientes de 85 e 100 ohms
  • Opções 12G e 25G oferecem soluções econômicas para uma grande variedade de aplicações

 

Múltiplos protocolos compatíveis

Integração de protocolos e flexibilidade de alta velocidade

Os projetos de equipamentos que usam protocolos de sinal padrão e personalizados variados estão adotando amplamente a tecnologia de conectividade de cobre de placa intermediária.

Entre os protocolos compatíveis com Sliver estão, embora não estejam limitados a:

  • PCIe Gen3/4 (8G e 16G)
  • SAS-3/4 (6G, 12G e 24G)
  • Protocolos Ethernet (10G e 25G por pista)
  • Infiniband (28G)
  • Protocolos personalizados (até aproximadamente 32G por pista)
  1. Interconexões cabeadas internas Sliver (inglês)

Projetado para ser uma das soluções mais flexíveis do mercado para conexões internas de E/S na placa, o portfólio de produtos Sliver da TE é composto de um robusto sistema de conector e conjunto de cabos que ajuda a ampliar o alcance dos sinais de dados de alta velocidade dentro de equipamentos de rede, dos processadores para outros locais, enquanto mantém a integridade de sinal ideal.

Opções de aplicação

Abra as opções de design e amplie o alcance usando Sliver tendo em vista uma grande variedade de aplicações, inclusive o seguinte:

  • Chip a chip
  • Placa a placa
  • Chip a E/S do painel frontal
  • Borda do cartão de alta velocidade
Sliver chip a chip
Chip a chip dentro de um servidor com interface removível (por exemplo, Sliver a Sliver com protocolo padrão ou personalizado).
Sliver placa a placa
Placa a placa dentro de um servidor ou dispositivo de armazenamento (por exemplo, Sliver a Sliver ou Sliver a PCIe padrão ou SAS).
Chip Sliver a E/S do painel frontal
Chip a E/S do painel frontal dentro de um servidor, roteador ou switch (por exemplo, Sliver a Sliver ou Sliver a cabos e conectores personalizados).
Borda do cartão Sliver
Borda do cartão de alta velocidade dentro de um servidor ou dispositivo de armazenamento (por exemplo, interface Sliver de alta densidade 25G ou 16 PCIe).

Sliver é escalável

Estende-se em incrementos de 8 DPs (Differential Pairs, Pares diferenciais)

  • 16DP (50 pinos)
  • 24DP (74 pinos)
  • 32DP (100 pinos) [proposto]
  • 40DP (124 pinos)
  • Somente borda da placa 48DP (148 pinos)
Sliver

Interconexões Sliver: uma solução permite múltiplos designs novos, inclusive 1) aplicações de cabo de placa intermediária, 2) aplicações de backplane/plano intermediário, 3) aplicações da placa de entrada PCIe de perfil baixo, 4) aplicações de borda de placa verticais e 5) aplicações de borda de placa horizontais.

As imagens abaixo são representativas e podem não mostrar uma imagem real do produto