Conectores de sinal robustos e confiáveis
A TE apresenta sua série de conectores Signal GRACE INERTIA de próxima geração com passo de 2,0 mm. Esta série é oferecida em opções de conector de crimpagem e deslocamento de isolamento (IDC) com recursos e materiais avançados. Utilizando a tecnologia IDC, a família de conectores Signal GRACE INERTIA de 2,0 mm pode ajudar a obter maior eficiência e redução de custos de montagem. Os conectores miniaturizados SGI oferecem de 2 a 10 posições em uma configuração de linha única e classificados para até 3 amperes e 50 volts CA. Esses conectores confiáveis e de projeto robusto são adequados para alguns dos ambientes mais adversos e confinados, incluindo eletrodomésticos, aplicações automotivas e de iluminação.
Recursos do produto
- Garantia de posição do terminal (TPA) opcional
- O mecanismo de travamento Inertia fornece confiabilidade ideal para o acoplamento, evitando erros e eliminando a necessidade de processos de inspeção complicados.
- O recurso anti-enroscamento evita que os fios se enrosquem no engate e ajuda a evitar a quebra do engate
- O uso da tecnologia IDC permite que a terminação em massa forneça uma maior eficiência automática de montagem, além de oferecer recursos de alívio de tensão e certificações VDE
- Disponível em blocos envoltos através de orifício (T/H), montagem em superfície vertical e de ângulo reto (SMT, RA SMT)
2.00
mm de linha central
3
amperes
2-10
posições disponíveis