Eliminar erros de meio acoplamento e retorno
Os conectores Grace Inertia de próxima geração da TE com passo de 2,5 mm, Grace Inertia 2,5, apresentam conceitos avançados de design para facilitar uma conexão mais estável, confiável e durável. O mecanismo de travamento da inércia evita produtos defeituosos causados pela meio acoplamento e ajuda a evitar que os conectores sejam desconectados durante o movimento ou transporte. A TPA (Garantia de Posição do Terminal) ajuda a garantir que os contatos sejam devidamente assentados no invólucro e fornece uma medida extra de proteção contra o retorno dos contatos. A estrutura do novo design também reduz a força necessária para a inserção de um contato em até 59% durante a montagem.
Recursos do produto
- O mecanismo de bloqueio de inércia bloqueia os conectores para que eles não se desconectem durante o movimento ou transporte
- O mecanismo de bloqueio também previne contra produtos defeituosos causados por acoplamento inadequado
- 4 métodos e cores de chaveamento
- Design de contato de feixe duplo fornece bom contato e durabilidade
- O design ergonômico permite a fácil montagem
- Um contato único facilita o gerenciamento da cadeia de fornecedores
- classificação máxima 3A, 50VAC/VDC
- Atende ao requisito GWT de acordo com IEC 60335-1 5ª ed. (750 °C, sem chama), e inflamabilidade UL 94 V-0
Oferta de Produto Novo
-
GRACE INERTIA 2.5 Barras em Caixa de fita
A TE agora oferece barras GRACE INERTIA 2.5 em embalagem de caixa de fita. Esta família GRACE INERTIA 2.5 milímetros é usada amplamente para conexões de fio a placa que oferecem um mecanismo de bloqueio de inércia. As barras verticais de linha única com 2 a 6 posições em várias cores estão agora sendo oferecidos em embalagem de caixa de fita. Isso atende melhor aos requisitos dos processos de montagem de placas dos fabricantes de alto volume.