Menos erros de montagem, melhores conexões
Conectores GRACE INERTIA (3.3 GI) de 3,3 mm são ótimas soluções para ajudar a eliminar o erro humano durante a montagem. Os conectores GRACE INERTIA empregam um mecanismo de travamento por inércia que completa simultaneamente o circuito e, em seguida, "bloqueia" o conector, ajudando a fornecer confiabilidade ideal de acoplamento e prevenção de incompatibilidades. O uso de um dispositivo opcional de garantia de posição do terminal (TPA) ajuda a garantir que os contatos sejam totalmente inseridos no invólucro e não recuem. A barra fornece um PCB para entrar em contato com a altura de 8 mm, o que impede que o revestimento de uretano flua para dentro do invólucro. Isso é particularmente vantajoso para aplicações em máquinas de lavar.
Recursos do produto
- O design garante a inserção adequada, evitando deformação da barra de pinos
- O mecanismo de travamento por inércia ajuda a evitar desconexão acidental
- Contatos sem perfurações evitam enroscamento ou emaranhamento
- 4 métodos e cores de chaveamento
- Design de contato de feixe duplo fornece bom contato e durabilidade
- O design ergonômico permite a fácil montagem
- classificação máxima 4A 250VAC/VDC