Levar energia a placa
Os conectores de chave de alimentação AMP de 5 mm fornecem conexões de fio a placa (WTB) que consistem em invólucros de plugues para fios e conjuntos de blocos de PCI compactos com uma altura de 20,7 mm acoplados e placas de trava dupla como dispositivos de garantia de posição de terminal (TPA). Os conectores Power Key são baseados em um passo da linha central de 5 mm [0,197] e são classificados para 300 VCA de até 10 A. O conector foi projetado para liberar bolhas criadas pelo processo de encapsulamento (revestimento da placa de circuito impresso). Quatro tipos diferentes de mecanismos de chaveamento físico para cada uma das quatro cores aumentam a eficiência do conjunto quando você não pode ver os conectores. Essa combinação de chaveamento de cores e o físico ajuda a evitar o desacoplamento.
Recursos do produto
- Passo da linha central de 5 mm
- WTB com barra PCB
- Quatro cores: Incolor, Amarelo, Azul e Vermelho
- Quatro mecanismos de chaveamento físico; um para cada cor
- Som audível e TPA fornecem carregamento completo de contatos
- Disponível nas posições 2, 3, 4, 6 para fila única e 4,6 para dupla linha
- Alavancas de travamento são cercadas por paredes, protege as alavancas e evita o emaranhado de fios
- Maior chance de acoplamento e de conexão
- Reconhecido para UL e certificado CSA
- Com fio incandescente
- Aceita tamanhos de fio de 16 a 26 AWG [1,419-0,121 mm²]
- Contatos sem perfurações
- Figura de design em forma de R facilita as condições de trabalho
- Inserções de contato mais fáceis com base no som de clique alto
- Controle do nível de estoque mais simples e com números de peças reduzidos
5 mm
Passo de linha central
-30 °C
Faixa da temperatura de operação mínima
105 °C
Faixa da temperatura de operação máxima
Os conectores Power Key de 5,0 mm são para circuitos de energia em eletrodomésticos, especialmente visando os aparelhos a gás.
- Conectores Power Key de 5,0 mm (fio a placa),
- Catálogo
Selecione aplicações
Aplicações adicionais
- Aparelhos a gás
- Módulos de ventilador
- Fontes de alimentação