Projetado para velocidades de última geração
A família de produtos TE Mini-SAS é uma interconexão de alta velocidade e multipista para soluções internas e externas, inclusive receptáculos e conjuntos de cabos. O sistema foi projetado para estar em conformidade com os padrões SFF-8086, 8087 e 8088, além de suportar aplicações SAS 2.0. As interfaces são adotadas para os padrões SAS-2.1, SAS 3 e PCIe. O tamanho reduzido das interconexões economiza espaço adicional de 30% a 50% na PCB; uma placa PCIe de perfil baixo pode acomodar 4 conectores Mini-SAS HD em comparação com 2 conectores SAS.
Visão geral do produto
Conectores HD Mini-SAS
A família de produtos Mini-SAS HD da TE inclui soluções de E/S compactas e de alta velocidade para aplicações SAS: armazenamento, servidores de montagem no rack, estações de trabalho, racks de armazenamento, computação de alto desempenho, HBAs (Host Bus Adapters, Adaptadores de barramento de host), RAID (Redundant Array Of Inexpensive Disks, Matriz redundante de discos independentes), switches e muito mais. Nossos conjuntos de conectores e cabos Mini-SAS HD internos proporcionam 30% de economia de espaço em comparação com interconexões Mini-SAS internas convencionais. A família de produtos suporta velocidades de até 12 Gb/s e inclui as seguintes interfaces:
Conectores Mini-SAS HD externos
Nosso conector de receptáculo externo Mini-SAS HD é uma interface de E/S de alta velocidade e alta densidade adotada para os padrões SAS 2.1, SAS 3 e PCIe . O produto foi projetado para suportar aplicações SAS de 6 Gb/s e 12 Gb/s. O conjunto é oferecido em versões 4x, 8x e 16x.
Conectores e cabos Mini-SAS HD internos
Nossos conectores Mini-SAS HD internos contam com uma interface de alta densidade e alta velocidade de 12 Gb/s capaz de suportar uma taxa de dados agregada de 48 Gb/s por conector (12G x 4 faixas) com uma versão capaz de transferir uma taxa de dados agregada de 192 Gb/s.
- Passo de contato de 0,75 mm
- Instalação mais rápida com terminação de pressionamento, conector de uma única peça pré-montado e chaveamento tendo em vista a orientação indicada do plugue
- Design montado em parafuso tendo em vista retenção adicional
- Cabo axial duplo 30AWG plano composto com bandas laterais
- Conectores de cabo de ângulo reto de 18 mm curtos
- Cabos de impedância de 100 ohms e 85 ohms
O produto foi projetado para ser 30% menor do que interconexões SAS convencionais, aumentando a densidade da placa linear e economizando espaço disputado da PCB. A interconexão foi adotada pelas especificações SAS 2.1 e SAS 3.0. O conector suporta cabo de cobre passivo e ativo direto. Com ângulo reto e orientações verticais, nosso conector Mini-SAS HD interno e conjuntos de cabos são compatíveis com uma grande variedade de arquiteturas em múltiplas aplicações, inclusive armazenamento empresarial, data centers, além de computação e rede de alto desempenho.
192
Gb/s na versão 1 x 4
30%
Produtos menores do que os existentes
0,75 mm
Passo de contato


Selecione as aplicações
Conectores HD Mini-SAS
- Servidores
- Armazenamento
- Switches
- JBOF, JBOD, JBOG