![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/RAST5 Tabs connectors headers2.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
AMP Mono-Shape
Os conectores AMP MONO-SHAPE representam uma solução válida para os requisitos cada vez maiores de flexibilidade de produção e aplicação. Eles possuem alta produtividade, grande flexibilidade, qualidade, custo mínimo aplicado. A linha de produtos AMP MONO-SHAPE inclui uma gama completa de conectores modulares de 5,0 mm de passo com formato externo semelhante, múltiplas variações na área de contato, como placa de circuito impresso e guias de 6,3 x 0,8 mm (RAST 5), além de uma versão para derivadores de chicote. O sistema de conexão AMP MONO-SHAPE adota a tecnologia de terminação IDC, que melhora os resultados da aplicação e o nível de qualidade.
Recursos do produto
- Sistema de corrente alta, até 16 AMPs
- O contato IDC foi projetado para aceitar fios discretos padrão que variam de 0,5 a 1,5 mm2
- Espaçamento de linha central de 5 mm
- Aprovações de VDE e UL
Mesmo formato - Diferentes aplicações
Quatro versões de conector conseguem utilizar o mesmo aplicativo de ferramentas.
- Conectores de guia
- Conectores de via única
- Conectores PCB
- Conectores de satélite