![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/RAST5 Connectors header.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
AMP multifiting Mark II
O sistema de conectores Amp Multifitting Mark II projetado pela TE foi desenvolvido de acordo com os mais recentes padrões de design de conectores. Os requisitos de tecnologia avançada de acoplamento alinhado para os componentes e contatos das placas de circuito impresso estão incorporados nas versões direta e indireta desses sistemas de conectores. Fornecidos em cadeia e com todas as ranhuras de chaveamento e polarização, os conectores podem ser operados economicamente com modernos equipamentos com ferramentas de aplicação.
Recursos do produto
Conectores de acoplamento direto para placas de circuito impresso:
- 2-8 posições
- Capacidade de transporte de corrente de até 6A
- Opções de chaveamento variáveis
Conectores de acoplamento indiretos:
- 1-4 posições de até 16A
- 1-9 posições de até 10A
5,0 mm
Linha central
250 V
Tensão atual