![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/Rast2.5 connectors header 1.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Barra da guia RAST 2.5
Conectores PCB que atendem ao padrão RAST 2.5 com tecnologia vertical através de furos, disponíveis com revestimento de estanho ou prata, travamento externo ou interno. Os conectores PCB que atendem os padrões RAST da TE vêm com uma ampla gama de opções e cumprem a maioria das normas de segurança industriais e de eletrodomésticos, incluindo UL94-V0, IEC 60335-1 (GWT 750° C), bem como certificados de conformidade por UL, VDE e CQC. Essas adições de produtos oferecem um portfólio de produtos mais otimizado e soluções mais flexíveis, e são particularmente ideais para conexões de fio a placa e unidades de controle de dispositivos maiores e outras aplicações. Ambos os modelos também oferecem opções de revestimento de estanho ou prata, várias cores diferentes e várias configurações de chaveamento para necessidades de personalização com o objetivo de economizar custos. Os conectores PCB de 2,5 mm de campo que atendem ao padrão RAST 2.5 estão disponíveis em 3 a 15 posições, layout de 1 pegada e tipos de travamento externo e interno.
Recursos do produto
- Projetado para o Padrão RAST 2.5
- Estanho / Chapeamento de prata
- 3-15 posições
- Disponível em diversas cores
- Travamento interno e externo
- Aprovação UL/VDE/CQC
- Atende UL 94 V0 & GWT 750 °C sem chama
- Opções totalmente carregadas e carregadas seletivamente
Documentos
-
Panfleto do conector RAST 2.5 PCB
Folheto
-
Barra da guia RAST 2.5 108-106079
Especificações do produto
-
Sistema de conectores RAST
Catálogo