- 470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Projetado para conectividade sempre ativa
Nossa linha estendida de conectores versáteis Economy Power (EP) de fio a placa são amplamente utilizados para aplicações de circuito de energia. Nossos conectores EP II têm um passo de 0,156" [3,96 mm] e são classificados para 600 VCA a até 11 A, oferecendo potencial para uma gama maior de aplicações, juntamente com o tamanho do fio 22-18 AWG [0,321-0,963 mm²]. Com até 12 posições, o conector EP II é adequado para fornecer energia à placa. Os conectores EP II oferecem dois níveis de confiabilidade mecânica e elétrica: um engate de travamento verdadeiro impede que o invólucro do plugue e o bloco se separem, enquanto um dispositivo opcional de garantia de posição do terminal (TPA) ajuda a garantir o assentamento do terminal.
Fatos rápidos
Conectores Economy Power
- Todos disponíveis em diversas cores
- As mesmas ferramentas são usadas para EP e EP II
Recursos do produto
Conectores Economy Power
- Engate positivo audível projetado para facilitar o acoplamento e desacoplamento
- Guias de polarização ajudam a evitar o desalinhamento posteriormente
- O amplo portfólio inclui famílias de linha central de 3,96 mm, 5,08 mm, 7,92 mm
- Terminais assimétricos só podem ser carregados de uma maneira dentro do invólucro
- Lubrificante de anticorrosão por contato
- Materiais do teste de fio incandescente disponíveis
Conectores EP:
Classificação do invólucro do UL 94V-0
Produto | POS | Linha central | Tensão | Temperatura da operação: a 105° C |
Tamanho do fio (AWG) |
---|---|---|---|---|---|
Economy Power (EP) | 1-12 | .156 (3.96) | 250 VCA | -25 °C | 18-22 |
Economy Power II (EP II) | 2-12 | .156 (3.96) | 600 VCA | -55 °C | 16-22 |
Visão geral do produto:
Conectores Economy Power
A família de conectores de fio a placa Economy Power (EP) da TE é amplamente utilizada para aplicações de circuitos de energia. Com base na versão EP comprovada, a linha EP II nova e avançada oferece vantagens adicionais. Os conectores EP II são classificados para 600 VCA a até 11 A e, portanto, oferecem potencial para uma gama maior de aplicações. Ainda assim, suas propriedades elétricas fazem dele uma opção para misturar sinal e energia em um conector. O contato está disponível nos tamanhos 22-18 e 20-16. Cada contato possui um cilindro de crimpagem de fio, cilindro isolante e trava de estanque. O cilindro do fio possui serrilhas que auxiliam na retenção do fio. O contato está disponível com ou sem língua interna. A língua interna fornece uma maior força de acoplamento e corrente nominal, e é normalmente usada com um invólucro de receptáculo com uma quantidade menor de posições. O contato sem uma língua interna tem uma menor força de acoplamento e corrente nominal, e é normalmente usado com um invólucro de receptáculo com maior número de posições. Os contatos estão disponíveis em forma de faixa para terminação usando uma máquina automática.
Produtos em destaque:
Conectores Economy Power
-
Economy Power II, V-0 de fio incandescente
Invólucros em conformidade com o teste de fio incandescente V-0 e novos TPAs ampliam a família do conector Economy Power II.
-
Conector Economy Power II
Os conectores EP II são baseados em um passo de 0,156" [3,96 mm] e são classificados para 600 VCA a até 11 A e, portanto, oferecem potencial para uma gama maior de aplicações, juntamente com o tamanho do fio 22-18 AWG [0,321-0,963 mm²]. Até 12 posições fazem dele uma família de produtos ideal para fornecer energia à sua placa de circuito. Os modelos adicionados recentemente atendem ao requisito de teste de fio incandescente, bem como o UL 94V-0, e novos dispositivos de garantia de posição do terminal (TPA) discretos são oferecidos, além da versão de faixa de separação de 12 posições existente.
Aplicações adicionais
Trocadores de moeda
Máquinas de venda automática
Abridores de portas de garagem