Densidade superior de corrente e sinal

Os conectores de borda de placa MULTI-BEAM de próxima geração oferecem a melhor densidade global de energia e sinal para atender à exigência do mercado de comunicação de dados em desempenho, perfil e custo. Isso é obtido com um passo de contato de sinal de 1,00 mm, que proporciona até 60% de economia de espaço, e um passo de contato de energia de 7,26 mm, que proporciona até 30% de economia de espaço em relação aos produtos atuais. O design exclusivo do TE é escalável e modular para proporcionar maior flexibilidade na configuração e no projeto da placa de circuito impresso (PCI), além de fornecer maior potência por contato, até 43 A.

Recursos do produto

Conectores edge de placa MULTI-BEAM
  • Obtenha maior densidade com um passo de contato de sinal de 1,00 mm (até 60% de economia de espaço) e um passo de contato de energia de 7,26 mm (até 30% de economia de espaço)
  • Fornece maior potência por contato, até 43 A
  • Suporte para duas espessuras de PCI: 1,57 mm e 2,36 mm
  • Ajuda a evitar a ponte de solda com mais folga entre as almofadas de PCI e o contato de sinal
  • Proporciona um alinhamento mais fácil de acoplamento com almofadas 1,3 mm maiores
  • Oferece melhor capacidade de junção para aplicações de acoplamento cego [+/-2,0 mm (X), +/-1,54 mm (Y)]
  • Aumenta a escalabilidade e a modularidade com módulos comuns de contato de energia e sinal, diferentes quantidades e posições de contato e opções de CA/CC, baixa potência e alta potência
  • Fornece fácil acoplamento/desacoplamento com força de retenção adequada e resistência de contato de baixo nível

43 A

Máx. por contato de energia

2 A

Máx. por contato de sinal

200

Máx. ciclos de acoplamento

Três configurações exclusivas:

Conectores edge de placa MULTI-BEAM
  • Vertical
  • Ângulo reto
  • Straddle
Vertical
Vertical
Ângulo reto
Ângulo reto
Straddle
Straddle

Selecione aplicações:

Conectores edge de placa MULTI-BEAM
  • Data centers
  • Telecomunicações
  • Dispositivos de automação industrial
  • Sistemas de energia